Would you prefer to visit the website in this country and language?

Stefan Aspmanが語るGeoclima―データセンター温度制御における戦略的フィット

Dec 19, 2024

Muntersデータセンターテクノロジー事業部門のプレジデントであるStefan Aspmanは、GeoclimaのMuntersポートフォリオの統合について述べています。Geoclimaの高度なチラー技術はMuntersの温度制御システムを補強し、データセンターの総合的な熱排出ソリューションを実現します。

MuntersのポートフォリオにGeoclimaの技術を統合することで、お客様に一元的なソリューションを提供できるようになります。これにより、設備の設置、運用、維持が簡細になり、複雑さが減り、信頼性が向上します。

Muntersのグローバルな温度制御ソリューションの拡張により、データセンターの効率性と熱管理性が大きく向上します。Muntersの温度制御ソリューションを実装することで、データセンターは最適な熱パフォーマンスを維持しながら、温度制御のプロセス全体でエネルギー効率を向上させることが可能となります。

Munters Geoclima ポートフォリオ

データセンターは、年間8,760時間の連続運転を求められるため、耐久性が高く、応答性が高く、信頼性があり、エネルギー効率の高いチラーを必要とします。この要求を満たすために、Muntersは最も効率的な空冷および水冷チラーのラインナップであるGeoclima Turbomiserを提供しています。

Turbomiser

エネルギー消費を削減し、漏れを最小限に抑え、冷媒の使用量を削減し、静かで信頼性の高い運転を実現するために、以下の機能を備えています:

  • インバーター制御の磁気軸受Turbocorコンプレッサー:冷却負荷に正確に対応する出力調整機能。
  • マイクロチャネルアルミニウムコンデンサー:冷媒の使用量を削減しながら熱伝達効率を向上。
  • フラッディングエバポレーター:冷媒と水の間で最適な熱伝達を確保。
  • 冷媒ポンピングシステム:全運転範囲での熱力学的効率を向上。
  • インバーター駆動のコンデンサーファン:需要に応じて速度を調整し、エネルギー消費を削減。
  • 高度なチラー制御システム:オンボードの統合コンプレッサー制御を統合し、システム全体の性能を最適化。

Turbomiserのオプション技術

  • Circlemiser:2つの重要な技術を組み合わせた高効率モデル。円筒形マイクロチャネル熱交換器により、熱交換面積を最大45%拡大。カスケードフラッディングエバポレーターにより、エネルギー効率の制限内で冷却能力を強化。これらの技術により、既に高効率なTurbomiserと比較してCOP(成績係数)が最大15%向上。
  • Circlemiser Free Cooling System:フリークーリング回路とCirclemiser技術を組み合わせ、外気温が低い場合に外気を利用して年間のエネルギー消費をさらに削減。
  • Megacircle:大型設置向けの技術で、Circlemiserの円筒形コンデンサーの熱交換面積を2倍にしながら、設置スペースを維持。
  • Dynamic Evaporative System:アディアバティック冷却技術を利用し、コンデンサーコイルに入る空気を予冷。これにより、圧縮機の冷却負荷を低減し、必要のない時にはインテリジェント制御によりアディアバティックシステムをコイルから遠ざけ、コンデンサーへの気流を最適化し、ファンのエネルギー消費を最小限に抑制。
  • Free Cooling:コンデンサーの前にコイルを追加し、冷たい外気を活用して入口水温を効率的に低下。
  • Dynamic Evaporative + Free Cooling:アディアバティック冷却とフリークーリングを組み合わせたハイブリッドシステムで、標準運転条件下で最大2,400 kWの冷却能力を提供し、COP 6.01 W/Wを達成。

Munters Geoclimaポートフォリオは、データセンターの熱管理を包括的にサポートし、高効率で持続可能な冷却ソリューションを提供します。

25059-en-stefan_aspman_pr.webp