信頼性が高く、エネルギー効率の良い データストレージの提供で成功を収め ているディジプレックス(DigiPlex)社 は、ムンタースの間接蒸発式冷却器「オ アシス」(Oasis™ IEC)技術を利用 し、6千万ユーロを投じた新データセン ターをオスロのフェットスン市に建設し てさらに発展を続けています。ムンター スの革新的な間接蒸発式冷却器(Oasis™ IEC 200型)を中核としてデ ィジプレックス社がフェットスン市に設 置した「エアー・ツー・エアー」(A2A)モジュール式データセンター冷却システ ムは、極めて低いPUE値1.1を実現でき るように設計されています。
特徴
- 安定したデータホール環境を確保 が可能
- データセンターの空気を外気から完全に遮断
- 初期投資の削減
- PUE: 1.2
- pPUE: 1.06
- 一般的なフリークーリングソリューションとの比較で、年間65% 総エネルギー消費量削減が可能
- 貯留雨水の利用も可能
信頼性が高く、エネルギー効率の良い データストレージの提供で成功を収め ているディジプレックス(DigiPlex)社 は、ムンタースの間接蒸発式冷却器「オ アシス」(Oasis™ IEC)技術を利用 し、6千万ユーロを投じた新データセン ターをオスロのフェットスン市に建設し てさらに発展を続けています。ムンター スの革新的な間接蒸発式冷却器 (Oasis™ IEC 200型)を中核としてデ ィジプレックス社がフェットスン市に設 置した「エアー・ツー・エアー」(A2A)モジュール式データセンター冷却システ ムは、極めて低いPUE値1.1を実現でき るように設計されています。 この新しい施設には、ノルウェーの通 信企業大手Evryなどの顧客が利用する 10MW以上のサーバーを冷却する能力 があります。稼働が開始されれば、ディ ジプレックス社のフェットスン市のデー タセンターはヨーロッパで最大の間接 蒸発式冷却器を設置したデータセンターとなります ディジプレックス社のフェットスン市の データセンターはX台のサーバー稼働 容量を備え、近代的で高性能なデータ センターサービスを提供する予定です。データホールは4,200平方メートルに及 ぶサーバーエリアで、顧客の要望に合 わせて独立したモジュールを設置する ことができます。ディジプレックス社の「エアー・ツー・エアー」(A2A)モジュ ール式データセンターの中核にはムン タースの間接蒸発式冷却器「オアシス」(Oasis™ IEC 200型)が設置され、北 欧の寒冷な気候を活用して自然で持続 可能な“フリークーリング”を行い、既存 のクーリングテクノロジーよりも高い経 済効果を実現します。 ピューターとサーバーを理想的な稼働 温度の24℃に維持するために使用する エネルギー量を半減させ、ディジプレ ックス社顧客の電力コストを削減しま す。 ディジプレックス社の「A2A」の冷却シ ステムは2つの独立した気流を利用しま す。気流の1つは屋外の新鮮な空気を ムンタースの間接蒸発式冷却器「オア シス」に引き込み、ムンタースが特許を 有する間接蒸発式ポリマー管熱交換器 へ供給します。 楕円形の熱交換器外面 は湿らせて放熱用表面を最大限に活用 し、間接蒸発式冷却器の効果を高めて います。湿った熱交換器管外側を通り 抜けると、屋外の空気は外部に放出さ れます。データホールの空気は再循環され、間 接蒸発式冷却器で冷却されるため、間 接蒸発式冷却器「オアシス」では屋外 の空気がデータホールに流入すること はありません。間接蒸発式冷却器が必 要とする水量は従来の高効率システム の3分の1です。 ムンタースの間接蒸発式冷却器「オア シス」では気流の完全分離によって、デ ータホール汚染リスクの排除やサーバ ー腐食の原因となる湿度問題の解消を 実現し、また保全のコストも低くなって います。間接蒸発式冷却器「オアシス」 は貯留雨水の利用も可能で、ディジプレ ックス社は環境に優しいオプションとし て、フェットスン市でこの方法の採用を 計画しています。また、この革新的な空気対空 気冷却システムが認められ、 ディジプレックス社とムンタース は2012年に欧州DCDイノベー ション・アワードを受賞しました。 ディジプレックス社チーフ・オペレーテ ィング・オフィサーのグレッグ・マコラ ック氏は「ムンタース社と緊密に連携し て「A2A」システムを開発したことによ り、当社のデータセンターを際立たせる 冷却システムの開発に成功しました。 この業界ではエネルギー効率を向上さ せることは大きな目標であり、このシス テムは当社のサーバー群を理想的な温 度で稼働させるために必要なエネルギ ー量を半減させました。これによって、当社顧客がエネルギーコ ストを数千ポンド削減可能となっただ けではなく、当社の施設が業界で最も 持続可能な施設であることを明確にし ました」と話しています。 ムンタースのデータセンター専任チー はディジプレックス社と共に間接蒸 式冷却器「オアシス」を利用したモ ジュール式A2A冷却システムの開発に 取り組みました。一般的な高効率フリー クーリングソリューションとの比較で、 間接蒸発式冷却器「オアシス」は年間 40%のコスト削減や65%の総エネルギ ー消費量削減を達成する大きな力とな るでしょう。 ムンタースの間接蒸発式冷却システム 「オアシス」は世界中のデータセンタ ーに設置され、総容量は100MWを越 えます。
The Munters solution
Munters innovative Oasis is at the heart of DigiPlex’s Air-to-Air (A2A) cooling system, which is designed to provide an ultra-low PUE of 1.12. DigiPlex and Munters award-winning approach uses natural free cooling to deliver substantial environmental benefits. Fifty-two Oasis systems reduce energy consumption and provide a secure, sustainable data hall climate. A data center giant The facility is capable of cooling over 10MW of IT power for customers, including the large Norwegian technology company Evry. The DigiPlex Fetsund data center has the capacity to operate 25,000 servers providing modern, high-power data center services. The data halls extend to 4,200 square meters of white technical space, creating individual modules to fit customer requirements. The system explained Munters Oasis capitalizes on the cooler climates of Northern Europe to deliver natural, sustainable free cooling and economic benefits compared to traditional cooling technology. Oasis reduces by half the amount of energy used to keep computers and servers at 75°F (24°C), an ideal working temperature, which lowers the power cost for DigiPlex customers. The DigiPlex cooling system utilizes two separate airstreams. One airstream draws outdoor fresh air into Munters Oasis and passes it over Munters’ patented indirect evaporative polymer tube heat exchanger. The exterior of the elliptical tube heat exchanger is wetted to maximize the surface area for heat rejection and provides effective indirect evaporative cooling. After passing over the wet exterior tube surfaces of the heat exchanger, the outdoor air is expelled to the atmosphere. The other airstream draws air from the data center white space hot aisle and passes it through the inside of the heat exchanger tubes, where evaporative heat transfer from the exterior wetted surfaces cools the data center hot aisle air and passes it back into the under-floor void of the data center cool aisles. This gives a continuous and stable operation securing a constant temperature without mechanical cooling for the entire year. Because the data hall air is recirculated and cooled with indirect evaporative cooling, no outdoor air is introduced into the data center by the Oasis. The indirect evaporative cooling system requires one-third of the water flow rate of conventional economizer systems. Munters Oasis fully separates the air flows, eliminating risk of data hall contamination and humidity issues that could cause server corrosion, and it is a low-cost system to maintain. A word from the client Greg McCulloch, DigiPlex COO comments, “Working closely with Munters to develop the A2A system has helped us to develop a cooling system that really sets our data centers apart. Driving forward energy efficiency in our industry is a major focus for us, and this system halves the amount of energy used to keep our servers working at an ideal temperature. This not only helps save our customers thousands of pounds in energy costs but also ensures that our facilities are among the most sustainable in the sector.” Munters’ dedicated data center team worked closely with DigiPlex to develop their modular A2A cooling system, and Oasis helps provide annual cost savings of 40% and a total energy consumption reduction of 65%, compared to common high-efficiency free-cooling solutions.
特徴
- 安定したデータホール環境を確保 が可能
- データセンターの空気を外気から完全に遮断
- 初期投資の削減
- PUE: 1.2
- pPUE: 1.06
- 一般的なフリークーリングソリューションとの比較で、年間65% 総エネルギー消費量削減が可能
- 貯留雨水の利用も可能