ワシントン州クインシーにあるSabey社のデータセンターは、付近を流れるコロンビア川の水力による低コストの供給電力を活用した、同種の6つの大規模データセンターの1つです 。 これに加え、Sabey社はムンタース社が開発した蒸発冷却技術を導入することで、ユニークな方法で水を活用しています。この技術の採用により、同社はデータセンターから熱を効果的に除去することに成功していますIntergate.Quincyキャンパスの屋根には、ムンタース社が開発した「オアシス」という間接蒸発式冷却器(IEC)が複数台備え付けられています。
特徴
- 高効率の冷却機能
- 年間 pPUE: 1.07
- 最大負荷時のPUE: 1.25以下
- データセンターの空気を外気から完全に遮断
- 初期投資の削減
- 予備電源の削減
蒸発式冷却は、自然の力を活用した最も基本的な冷却方法の1つです。この方法は、気温が高い時に私たちの身体から水分(汗)が蒸発して皮膚を冷却させるという原理に基づいています。ムンタース社の間接蒸発式冷却器「オアシス」は、水分の蒸発を間接的に利用し、サーバールームに湿気を加えることなくデータセンターを高効率に冷却します。 ホットアイルコンテインメントを使用することで、サーバーから放出される高温の空気は、サーバーに供給される冷たい空気から隔離されます。これにより、暖かい空気を供給することができます。さらに、戻される空気の温度が上昇することになり、間接蒸発式の冷却を実施するために良好な条件が作られることになります。ムンタース社の「オアシス」間接蒸発式冷却器を導入することで、データセンターから放出される熱がムンタース社の特許取得済みポリマー熱交換器「オアシス」で冷却されます。 高めるために、DXコイルの凝縮器コイルが熱交換器とミストエリミネータに続くスカベンジャーの排気路に配置されています。スカベンジャーの排気温度は、蒸発による冷却効果により、冷却を実施することが必要な時に周囲温度よりも低くなるのが一般的です。 「オアシス」間接蒸発式冷却システムは循環式であるため、サーバーに悪影響を及ぼす可能性がある大気汚染物質を中に引き込まずにデータセンターを冷却します。ワシントン州クインシーは農業地域であるため、外気直接方式では、データセンターが悪影響を受けることになります。 ムンタース社の「オアシス」間接蒸発式冷却器を採用すれば、小型の湿度調整エアハンドラーを経由すること以外に、こうした外気がデータセンターに入り込む心配はありません。 全負荷を適用して統合型システムの試験を行ったところ、最大PUEが1.25を記録しました。このような高温条件下では注目すべき結 ムンタース社の間接蒸発式冷却器「オアシス」は、周囲温度に応じて3つのモードで稼働します。 寒い日、または涼しい日は、ポリマー熱交換器「オアシス」がドライモードで稼働し、単純に空気間の熱交換器として機能します。通常の熱交換を行うことでデータセンター内の空気は外気(通称スカベンジャーエア)によって間接的に冷却されるので、水を使用する必要もありません。 周囲温度が一定の水準に達すると、熱交換器「オアシス」はドライモードで稼働しても十分に冷却を行えなくなります。この状態になると、装置に内蔵されたスプレーノズルに水が送られ、その水が熱交換器「オアシス」の管の外面に吹きつけられて薄い水の層を形成し、管を冷却します。 スカベンジャーエアが管の外面を覆った水の層を蒸発させると、管の中を通って再循環するデータセンターの空気から熱が除去されます。この蒸発モードでは、外気の温度がかなり高くても、熱交換器「オアシス」は再循環する空気を冷却することが可能です。 一年のうちに、外気の温度と湿度が著しく高くなり、蒸発式冷却だけでは不十分な状況になることがあります。そのようなときは、小型の機械式冷却器(DXコイル)が蒸発式冷却のプロセスを補完してデータセンターの中を適温に保ちます。「オアシス」を補完する冷却作用が必要になるのは、必ず周囲の温度と湿度が共に上昇するときに限ります。この補完冷却モードでシステムの効率をより 果です。データセンター全体の年間PUEに関するデータは存在しませんが、ムンタースのシステムを使用して得られた、詳細な毎時の分析結果によれば、pPUEが1.07と予想されています(ITと設備の冷却負荷に基づく計算結果)。 有効性がすでに実証され、受賞歴を誇る「オアシス」間接蒸発式冷却器の技術を導入することで、年間の運転経費を節約できるだけではなく、従来のシステム設計と比較して機械式冷却量を減らし、発電機の規模を縮小し(2MWから1.5MWに縮小)、電線、電源機器の小型化を実現するなどして、初期投資の削減にも貢献できます。 ムンタース社の「オアシス」間接蒸発式冷却器は、データセンター内の空気を外気から完全に隔離するため、汚染物(埃、煙など)がセンター内に入り込む危険性を最小限に抑えます。さらに高い効率性を誇るこの冷却システムは、従来の水冷式の冷却システムと比較して電力と水の使用量が低いため、年間の運転コストの節約につながります。 「ムンタース社の間接蒸発冷却装置OasisTMは、私たちの予想をはるかに超える性能を発揮してくれる冷却システムです。私たちは、エアハンドラーについてはもちろんのこと、企業としてのムンタース社の姿勢にも大変に満足しています」と、Sabey Data Center Properties 社の事業運営担当副社長、ジョン・サッサー氏は語っています。
The Munters solution
Evaporative cooling is one of nature’s fundamental methods of cooling. It is the same cooling principle that our own body uses when moisture (sweat) evaporates and cools the skin. Munters Oasis IEC systems use evaporation to reject heat without adding moisture to the data center. By using hot aisle containment, hot air leaving the servers is kept separate from cool air being supplied to the servers, which facilitates usage of warmer supply air temperatures. This also results in hotter return air temperatures, which is an excellent situation for indirect evaporative cooling solutions. With Munters Oasis IEC, the air from the data center is cooled using Munters patented Oasis polymer heat exchanger, often without the need for supplemental mechanical cooling, or water. Flexible Oasis IEC operation Munters Oasis IECs operate in one of three modes, depending on the ambient temperatures. On cold and cool days, the Oasis polymer heat exchanger operates dry and simply acts as an air-to-air heat exchanger. Outdoor air (commonly referred to as scavenger air) indirectly cools the data center air by normal heat exchange, without using any water. Once the ambient temperature rises to a certain point, the Oasis heat exchanger will not be able to provide enough cooling while operating in dry mode. When this happens, water is pumped from sumps that are internal to the air handlers to spray nozzles that wet the outside surface of the Oasis heat exchanger tubes, coating them with a thin layer of water. The scavenger air evaporates water on the exterior of the tubes, which causes heat to be extracted from the recirculating data center air flowing internally to the tubes. In this evaporative mode, the Oasis heat exchanger will be able to cool the recirculated air, even when outdoor temperatures are quite high. During the few hours a year when outdoor temperatures are too high and moist for evaporative cooling, a small mechanical cooling system (trim DX) supplements the evaporative cooling process to help maintain the correct temperature of air supplied to the data center. This condition, where refrigeration is required to supplement the IEC, only occurs during ambient conditions with high heat and humidity. Significant savings with Oasis IEC To further improve supplemental cooling mode, system efficiency in the condenser coil of the trim DX is located in the scavenger exhaust airstream, after the heat exchanger and mist eliminator. The scavenger exhaust air, because of the evaporative cooling effect, is generally cooler than the ambient temperature whenever refrigeration is required to operate. Because Oasis IEC is a recirculating system, the data center is cooled without the introduction of outdoor air pollutants that might adversely impact the servers. Since Quincy, WA is located in an agricultural area, air laden with dust or smoke from burning fields would otherwise impact the data hall if a direct air-side economizer was implemented. With Munters Oasis IEC, none of this outdoor air ever gets into the data center, except through small humidity control air handlers equipped with excellent filtration. This proven, award-winning and low energy Oasis IEC technology not only saves money all year round, but it reduces the amount of mechanical cooling compared to a traditional system design and the sizing of generator sets (from 2MW to 1,5 MW) as well as downsizing copper wire, power switching gear, etc. An annual PUE below 1.2 In 2012 during integrated systems testing at full load, a peak PUE of 1.25 was recorded – which was a great achievement in such hot conditions. The actual running over longer periods has shown the PUE to be below 1.2. This low PUE makes Intergate. Quincy Sabey facility one of the most effective data centers in the nation. Federal EPA ENERGY STAR certification In 2015, Intergate.Quincy facility received federal EPA ENERGY STAR certification for superior energy efficiency with the highest possible green score of 100 points. The facility’s Energy Star efficiency performance rating of 100 is the highest level of power consumption efficiency and represents twice the national average for data centers. Intergate. Quincy’s energy intensity, or the amount of energy the data center consumes, is 33% below the national average, according to the EPA’s Statement of Energy Performance for the facility. ”Munters Oasis Indirect Evaporative Cooling systems have exceeded our expectations. We’ve very satisfied with both the air handlers and Munters as a company,” said John Sasser, VP Operations for Sabey Data Center Properties. Learn more about the Intergrate.Quincy facility by using this link
特徴
- 高効率の冷却機能
- 年間 pPUE: 1.07
- 最大負荷時のPUE: 1.25以下
- データセンターの空気を外気から完全に遮断
- 初期投資の削減
- 予備電源の削減