世界的なソーシャルテクノロジー企業が、データセンターの廃熱を貴重なエネルギー資源に変え、自治体の暖房を革新しています。デンマーク・オーデンセにある同社のデータセンターキャンパスは、ヨーロッパで高まるサービス需要に対応し続けています。Munters の最先端の冷却および熱回収技術を活用し、この企業はサーバーホールから熱を回収し、中央のヒートポンプ施設に転送。最終的に地域暖房として再利用し、約11,000世帯に無償で供給しています。
熱の再利用によるエネルギー効率の向上
ヨーロッパ全土のデータセンター事業者は、廃熱の再利用をますます採用しており、Munters はこのトレンドの最前線に立っています。Munters は、廃熱を地域社会のための価値あるエネルギーに変換することで、持続可能なデータセンター運営を実現しています。 世界最大級の廃熱再利用プロジェクトの1つとして、あるソーシャルテクノロジー企業は Munters の Oasis™ 間接蒸発冷却(IEC)システム を導入し、データセンターから熱を排出しながら最適な室内環境を維持しています。このシステムは従来の冷却方法と比較して 最大80%の省エネ を実現し、その卓越した効率性を証明しています。さらに、データセンターは 再生可能エネルギーのみを使用 することで廃棄物を最小限に抑え、レジリエンス(回復力)、効率性、持続可能性 に関する同社の厳格な方針に準拠しています。このアプローチにより、ヨーロッパでますます厳しくなる環境規制を満たしながら、大幅なエネルギー削減とカーボンフットプリントの削減 を実現しています。 Munters のオファー戦略 & ポートフォリオ管理ディレクターである クレイグ・マクファディエン は、次のように述べています。 「ヨーロッパでは、データセンターに対して廃熱回収の義務化が進んでおり、それに伴い都市計画が見直されつつあります。熱は長距離を輸送すると大きな損失が発生するため、理想的な再利用先は 病院 などの施設になります。オーデンセのような大規模な施設では、都市全体にエネルギーを供給することも可能です。」
熱回収と持続可能性の最大化
Oasis™ IEC は、サーバーホールから熱を回収 し、それを水循環システム に移送。その後、地域のヒートポンプ施設に送られ、地域暖房に適した温度まで加熱 されます。この技術により、年間最大 165,000MWh のエネルギーを回収し、オーデンセの約11,000世帯と企業に暖房を提供 しています。 マクファディエン氏は、次のように述べています。 「このソーシャルテクノロジー企業をはじめ、データセンターを運営する企業は持続可能性への強いコミットメント を持っています。彼らはエネルギー効率の最前線に立っています。Munters もまた、そのビジョンを共有し、性能を最大化するための革新的技術の開発に常に挑戦 し続けています。」
Munters のオーデンセ データセンター支援
- 熱の回収: 廃熱を価値あるエネルギーに変換
- エネルギー使用の最適化: 最先端の冷却システムで全体の消費を削減し、運用コストを低減
- 持続可能性の向上: 地域社会にエネルギーを供給し、排出量を削減し、従来型エネルギーへの依存を低減