ブタ養殖のイノベーションの最前線をご案内します。そこでは、制御された環境の中でブタの健康と成長に最大限の注意が向けられています。ムンタースは、最適な環境制御と換気は単なる成功に必要な要素ではなく、養豚の未来を築く柱であることを理解しています。

豚のニーズ:制御された気候で成長する
他の生き物と同様、豚もその環境がニーズに合わせて注意深く調整されていると成長します。現代の養豚施設では、正確に制御された環境は贅沢品ではなく、必需品です。豚が健康で快適に成長するためには、一貫した温度、湿度、空気質が必要です。子豚、成長期の幼豚、成熟した繁殖豚など、その成長段階を問わず適切な環境を維持することで、飼料要求率が向上し、ストレスが減少し、病気の発生率が低下します。

調和のとれた温度
豚は温度の変化に敏感です。環境が制御された施設は、極端な高温や低温から豚を保護し、成長段階ごとに理想的な熱的快適性を提供します。

高い空気質
適切な換気とは、単なる空気の移動ではなく、アンモニアなどの有害なガスを効率的に除去しながら、酸素を豊富に含んだ新鮮な空気を供給することです。このような換気は、呼吸器の問題を防ぎ、豚をエネルギッシュに保ちます。

精度の高い湿度制御
バランスのとれた湿度は、熱ストレスを防ぎ、皮膚や呼吸器の問題を回避し、最終的に豚の健康的な成長を促進するために不可欠です。

養豚の課題
現代の養豚施設には大きな可能性がありますが、いまだ解決しなければならない課題もあります。小売り向けに高品質の豚肉を生産しようと努力する養豚家は、革新的な解決策を必要とする壁にぶつかります。
- 病気の予防 豚が密集する空間は、病気の感染を促進する可能性があります。制御された環境では、その可能性が低くなりますが、依然として注意深いバイオセキュリティ対策と十分な換気が重要です。
- 飼料効率 効率的な成長には、飼料最適な接種が必要です。適切な環境を維持することで、豚はより多くの飼料を消費し、効率よく赤身の肉に変えることができます。
- ストレス軽減 ストレス下にある豚の成長速度は遅く、肉質も低下します。快適な環境はストレス要因を低減し、より健康的で満足度の高い豚になることに貢献します。
- 廃棄物管理 適切な換気は空気質を向上させるだけでなく、廃棄ガスを管理し、環境を清潔に保ち、臭気を低減します。