Would you prefer to visit the website in this country and language?

環境制御でメンテナンスコストを削減し、作業環境を改善

防衛インフラの保護は、世界中の国々の安全保障にとって不可欠です。環境制御は、軍事活動の安全を保護する上で不可欠な要素です。世界中の軍事基地で、25,000台以上のムンタース除湿機が使用され、その多くで早期の投資回収が実現しています。

ムンタースは、温度・湿度・毒性制御システムに加えて、軍や民間の作業者のための快適でエネルギー効率の高い屋内環境の構築にも貢献しています。環境制御された居住空間や作業空間には、オフィス、スポーツ・レクリエーションエリア、製造ホール、塗装施設、高温気候の仮設基地、戦闘装備や戦闘服、パラシュート用の乾燥室などがあります。

軍事基地向けアプリケーション

軍事インフラの保護

ムンタースの環境制御ソリューションは、建物、格納庫、地上/地下のバンカーなどの防衛インフラの空間の環境を調整します。

結露を防ぐためには、相対湿度を低く保つことが不可欠です。空気中の湿気を除去するために空気を加熱するためには、膨大なエネルギーが必要です。ムンタースのデシカント除湿機は、温度を上げることなく水蒸気を除去し、相対湿度を適切なレベルに維持します。その結果、 軍事基地やその他の施設で大幅な省エネが実現します。

さらに、環境制御された空間はインフラ内の貴重な設備を保護し、軍事基地での快適な生活・作業環境が実現します。ムンタースの豊富な経験は、包括的なサービスサポートによる、効果的で効率的な長期的ソリューションを保証します。

軍事基地向けの幅広い環境制御ソリューションについて、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • 結露、カビ、腐食の防止
  • 電気系統の保護
  • 高い費用対効果(温度を上げる必要性なし)
  • メンテナンス費用の削減
  • より快適な生活・作業環境

作業環境の改善

ムンタースは、軍関係者向けに快適な室内環境を作り出す、エネルギー効率に優れたソリューションも幅広く提供しています。建物の快適性を高めるシステム、熱回収・換気システム、直接蒸発冷却システム、間接蒸発冷却システムなどのソリューションです。ムンタースのすべての技術には共通点があります。それは、運用コストを可能な限り低く抑えるという点です。用途には、オフィススペース、スポーツ・レクリエーションエリア、ドミトリー、プール、ブリーフィングルーム、講堂などが挙げられます。

高温地域での展開にあたっては、低コストの冷却ソリューションとしてムンタースの直接蒸発冷却器を使用したり、他メーカーの空気処理装置に耐久性に優れたムンタースの高効率な蒸発媒体を使用できます。

ムンタースのZeol VOC除害製品は、溶剤を含んだ空気を浄化し、より持続可能な作業環境を実現します。

軍事基地向けの幅広い環境制御ソリューションについて、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • より快適な作業環境
  • より健康的な室内環境
  • 生産性の向上

作業着の迅速な乾燥

ムンタースのドライルーム除湿ソリューションは、軍用乾燥室のエネルギー効率を高めます。ムンタースの除湿機は、商用乾燥装置とは異なり、暖房のない施設でも高容量で動作するため暖房を必要としません。

装備、制服、作業服の乾燥にムンタースの除湿システムを最初に使用したのはデンマーク軍でした。最も大きな乾燥室は、ウェットスーツやドライスーツ、レスキューウェアを最短の時間で、最低限のコストで準備できます。約60の乾燥室に設置されたムンタースの除湿機により、デンマークの特殊部隊、ダイバー、空軍の飛行士、消防隊員らは常に出動の準備が整っています。

軍事基地向けの幅広い環境制御ソリューションについて、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • 迅速で効率的な乾燥
  • 最大75%の省エネ - 暖房不要
  • タンブラー乾燥不要で衣類が長持ち
  • 除去する水1キロあたりのエネルギー消費量を削減
  • インフラに湿気が与えるダメージからの保護
  • 容易な設置と使用

塗装作業の改善

ムンタースの除湿・換気システムは、航空機やその他の軍用機器に塗料を塗布する際の最適な条件を保証します。ムンタースZeol VOC除害製品は、溶剤を含んだ空気を清浄な空気に変え、より健康的で持続可能な作業環境を提供します。

軍用車両とシステムを保護する幅広い環境制御ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • 品質の向上
  • 乾燥時間の短縮
  • 排気ガスの削減
  • より快適な作業環境

製品 - 軍事基地

ComDry NX

ポータブル除湿機

EC Cool

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

HCシリーズ

スタンドアロン型除湿機

一体型Zeolシステム (IZS)

大気汚染防止およびVOC除去ソリューション

ケーススタディとハイライト

ムンタースで得られるメリット