Would you prefer to visit the website in this country and language?

生産品質を向上し、航空機の寿命を延ばす環境制御

航空宇宙産業にとって不可欠な環境制御は、航空機とその構成部品の品質と寿命に影響を及ぼすものです。ムンタースは、民間航空・宇宙産業向けに実績のあるエネルギー効率の高い環境制御ソリューションを幅広く提供しています。

湿度や温度などの要素は、航空宇宙システム、機器、構成部品の可用性、品質、状態、メンテナンス、修理、交換コストに直接影響します。

ムンタースは、航空宇宙環境に最適な環境条件を作り出すために湿度を最適化する、除湿・加湿ソリューション、換気システム、揮発性有機化合物の排出量を最小限に抑えるVOC除害システムを提供しています。

ムンタースのグローバルな専門家チームは、適切な環境条件を確保し、即時の投資回収を実現することで、お客様の業務にプラスの影響をもたらす航空宇宙ソリューションを提供しています。

どのような仕組みですか?

  • 現場に直接納入可能なパッケージシステム。
  • 柔軟性 - ユニットの購入、短期/長期のレンタルに対応。

民間航空・宇宙産業向けアプリケーション

製造品質の向上

航空宇宙産業の製造と生産には、特別な屋内環境条件が必要です。例えば、複合材料は、品質と硬化速度の制御に適した環境制御を必要とします。ムンタースは、環境制御の専門家チームとともに、お客様の製造・生産プロセスに適した、実績のあるエネルギー効率に優れたソリューションを幅広くご用意しています。

民間航空・宇宙産業向けの幅広い環境制御ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • より高く一貫した品質
  • 生産時間の短縮
  • より快適な作業環境

航空機塗装工程のスピードアップ

塗装ムラや、塗装作業の品質低下を防ぐためには、航空機塗装時の静的状態を最小限に抑えることが重要です。ムンタースは、航空宇宙産業の塗装作業において、望ましい環境を維持し、排出ガスの量を最小限に抑える、実績のある除湿、換気、VOC除害ソリューションを提供しています。

ムンタースは、長年にわたり、NASAやESAなどの組織にも産業用環境制御ソリューションを提供してきました。

民間航空・宇宙産業向けの幅広い環境制御ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • より安定した品質
  • 乾燥時間の短縮
  • 排気ガスの削減
  • より快適な作業環境

機器の保護

航空機や航空機のシステムと構成部品は湿度制御のメリットを受け、航空電子機器やシステムの腐食やコストのかかる電子障害のリスクを低減します。湿度に関連する問題の一般的な原因は、飛行中の断熱ブランケットが水分を吸収することです。その結果、航空機内の微気候が圧力キャビン内の構造腐食の原因となり、湿気に敏感な機器やケーブル・コネクタインターフェースの挙動に影響を及ぼします。

ムンタースは、宇宙開発プログラム向けの除湿ソリューションも提供しています。ESAは、フランス領ギアナのクールーにある打ち上げ施設へと頻繁に行われる部品輸送に、除湿コンテナを使用しています。除湿コンテナは、輸送・保管中の部品の品質を、アリアンロケットに取り付けられるまで維持します。

民間航空・宇宙産業向けの幅広い環境制御ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • 結露、カビ、腐食の防止
  • 航空電子・電気システムの保護
  • メンテナンスコストの削減

地上待機中の航空機を維持する

除湿は、地上待機中の航空機を短期または長期の湿気による損傷から守り、世界中の航空会社や空港における確実な運航準備を可能にします。新型コロナウイルスの感染が拡大により、多くの航空機が地上待機となり、結露、カビ、腐食などの湿気に関連した問題により、コストのかかるダメージを受けるリスクが高まっています。

フリートオーナー、航空機所有者、地域/国内航空会社、空港整備ハブは、それぞれのニーズに適した環境制御ソリューションを導入することでメリットを得ています。ムンタースには、世界中で地上待機中の軍用機や民間機の保全に関わってきた豊富な経験があります。

ムンタースの除湿ソリューションを使用して、キャビン内の湿度を下げ制御することで、地上待機中の航空機の機内を保護できます。周囲条件の変動に左右されることなく低い相対湿度を維持することで、機内の座席、カーペット、電子機器を湿気による劣化から守ります。

民間航空・宇宙産業向けの幅広い環境制御ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • コストのかかる不要な航空機のメンテナンスを削減
  • 航空機の内部構造の修復不能な損傷を防ぐ
  • 航空電子機器や電気系統の腐食や損傷を防ぐ
  • 地上待機中の航空機が必要な際に飛行可能な状態を維持する

機内環境を改善

市場をリードするCTT Systemの湿度制御製品には、ムンタースの技術とコンポーネントが組み込まれています。CTT Chair Systemは、極度の乾燥状態にある航空機のキャビンを加湿し、乗客と常務員に快適な環境を提供します。CTT Zonal Drying Systemは、航空機の外板の内側に生じた結露を断熱ブランケットが吸湿することで発生する、望ましくない余剰重量を防ぎます。

民間航空・宇宙産業向けの幅広い環境制御ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • 乗務員にとってより良い労働環境
  • 乗客にとってより快適な客室環境
  • メンテナンス費用の削減

除湿でタービンを守る

航空機内部の保護

製品 - 民間航空・宇宙産業

ComDry NX

ポータブル除湿機

EC Cool

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

HCシリーズ

スタンドアロン型除湿機

一体型Zeolシステム (IZS)

大気汚染防止およびVOC除去ソリューション

ムンタースで得られるメリット