Would you prefer to visit the website in this country and language?

船舶の湿度管理

船内の湿気との戦いに終わりはありません。特に塩分濃度が高くなる海上では、腐蝕のリスクが高まります。しかし、ムンタースの船舶用湿度管理ソリューションは、戦いの先手を打つことを可能します。船舶とその運航を守るために、ムンタースの船舶用除湿機やミストエリミネーターなどをお役立てください。

船舶向けアプリケーション

船舶と機器を腐食から守る

海洋環境は、大型、小型を問わず、すべての船舶にとって過酷です。相対湿度は常に高く、腐食のリスクを高める塩分が存在します。尽きることのない湿気が船体を脅かす一方で、ケーブル、センサー、推進サブシステムなども錆びる可能性があります。つまり、もろくなったり、トルクの影響をうけやすくなったり、電気抵抗が低下したり、機械的な故障や電子的故障が発生する可能性が高くなります。

利点:

  • エネルギー効率の高い湿気除去
  • 修理・交換の頻度の低減
  • 稼働時間と信頼性の向上

エンジンの性能を守る

エンジンは船舶やレジャーボートの心臓部です。その性能は乾燥したクリーンな空気流にかかっていますが、湿気や汚染物質の侵入は容易に起こります。従来のルーバー、ベンチレータ、スワンネックなどのソリューションでは、エンジンルームにエンジンの損傷の原因となる湿気が侵入することを防ぐことはほぼできません。 

利点:

  • 最適なエンジン運転環境
  • フィルター交換回数の削減
  • エンジンメンテナンスの低減

貨物と燃料をカビから守る

湿気がある場所はどこでも、カビや細菌が増殖する危険があります。海上では、貨物も燃料も結露や浸水のリスクにさらされます。コンテナ船、バルク船、タンカーでは、貨物の物質でさえ湿度につながり、船舶が昼と夜または異なる気候帯の間を航行する際に「温度差」を引き起こす可能性があります。 

利点:

  • 高度な貨物保全性
  • 運航リスクの低減
  • 高価な燃料の損失を防止

より迅速な貨物の入れ替えを可能に

ケミカルタンカーやその他のタイプのタンカーにとって、港での作業時間を短縮することが利益を増やす鍵になります。次の貨物を積み込む前に貨物タンクの清掃が必要な場合、乾燥時間にはコストがかかります。ムンタースの船舶用除湿機を使用すると、高価でエネルギーを大量に消費する暖房に頼ることなく、貨物タンクの乾燥プロセスを効果的に短縮できます。

ムンタースの海洋除湿製品と、お客様に最適なソリューションについては、ご相談ください。

利点:

  • タンク洗浄後の迅速な乾燥
  • 新しい貨物に最適な条件
  • 収益を高める効率

船上により良い環境を作る

快適で健康的な環境は、海上でも他の場所と同様に重要です。クルーズ船、ヨット、レジャーボートでは、体験の重要な一部です。商船、ユーティリティ船、洋上プラットフォームなどでは、運用に不可欠です。しかし、船上では特にクリーンな空気と適切な湿度の確保は困難です。

利点:

  • 船上体験の向上
  • 乗組員と乗客の健康を確保
  • 設備・家具の耐用年数を延長

造船所のプロセスを改善

造船所における新造船建造やメンテナンスでは、空気中の湿気が良い結果の妨げになる場合があります。サンドブラストや塗装の工程では、湿気は結露や腐食の直接の原因になります。さらに、塗装やその他のコーティングは適切な表面接着のために低湿度を必要とするため、仕上げの欠陥や目に見えない機能上の欠陥の原因にもなります。

利点:

  • 腐食リスクの低減
  • 高品質な仕上がり
  • 均一なコーティング特性

排ガス排出量の削減

環境への関心が高まるにつれ、環境への取り組みと新たな海洋規制が船舶の運航方法を変えています。排ガス浄化は、硫黄酸化物 (SOx) の排出を抑制する信頼性の高い方法であり、すでに多くの船舶がスクラバーを搭載しています。ムンタースは、スクラバーソリューションの主要コンポーネントであるデミスターや包装材などを通じて、排ガス浄化プロバイダーをサポートしています。

ムンタースの排ガス浄化製品と、お客様に最適なソリューションについては、お問い合わせください。

利点:

  • 低圧力損失
  • プロセスの安定性
  • 最適な吸収 

製品 - 船舶

ベッドリミッター

タワーインターナル

BX Series

スタンドアロン型除湿機

コレクター / チムニートレイ

コレクター/チムニートレイ

ComDry NX

ポータブル除湿機

「当社のビジョンは、技術、効率、安全性の面で優れた船舶を建造することであるため、当社と同じビジョンの機器を提供する最高のサプライヤーも必要です。ムンタースのソリューションに完全に満足しています。過酷な気象条件下でも、設置したミストエリミネーターの背後のダクト部分は完全に乾燥したままでした」

ムンタースで得られるメリット

ムンタースのサービスが機器の寿命を最大化

ムンタースのサービスチームは、機器のライフサイクル全体を通してお客様をサポートします。経験豊富な技術者が、計画外のダウンタイムやメンテナンス、製品品質の低下、過剰なエネルギー消費、予期しないコストの発生を防ぐ方法をご紹介します。ムンタースは、お客様の投資、機器、そして何よりも安心を守るお手伝いをします。

サポートを受ける

除湿・加湿業界をリードしてきた数十年にわたる経験を誇るムンタースは、お客様に優れた環境制御ソリューションを提供するために必要なことを熟知しています。

お客様のニーズに最適なソリューションの選定から、ムンタースの機器を適切に稼働させるためのサポートまで、すべてのプロセスをお手伝いします。