Would you prefer to visit the website in this country and language?

貴重なコレクションを保護

ムンタースの除湿システムは、貴重なコレクションを最適な状態に保ちます。コストのかかる暖房は必要ありません。屋外の天候を気にする必要もありません。除湿機で相対湿度を制御し、湿気によるダメージ から貴重なコレクションを保護・保存してください。

高い相対湿度は、貴重なコレクションにダメージを与えます。相対湿度が50%以下の場合、ほとんどの素材を空気中の湿度の影響を受けることなく保存できます。デシカント除湿機で乾燥した空気を生成することは、どのような天候であっても、貴重なコレクションを保護する唯一の信頼性の高い方法です。

リソース

アーカイブを長期的に保護

公的/民間アーカイブは、研究論文、公文書、書籍、映画フィルム、衣類、種子などのコレクションのための、安全で環境制御された保管場所です。アーカイブの保管には、コレクションの完全性が長期にわたって安定し、法的保管要件や将来の世代のためのアクセス性の期待に応えるための、一貫した環境制御が必要です。

アーカイブ担当者または記録管理者であれば、資料を長期的に保存することの重要性を理解していることと思います。制御されていない高い相対湿度は、あらゆる資料に重大なダメージを与えます。

ムンタースの除湿機は、年間を通して相対湿度を低く安定した状態に保ち、保管庫の理想的な室内環境を確保します。ムンタースは、相対湿度45~60%、温度16~19°Cの最適な保管条件の維持に役立ちます。軍用保管テントやシェルターなどの一時的な保管施設にも、ムンタースの除湿機のメリットを活かすことができます。電子機器、書類、鋼材、車両、食品、医薬品などを湿度が完全に制御された環境で確実に保管できます。

除湿 - 貴重なコレクションに最適なソリューション

高い相対湿度にさらされると、アーカイブの資料がダメージを受ける可能性があります。ムンタースの除湿システムは、空気中の湿気を除去し、湿度を効果的に制御します。

ムンタースの除湿機は、水蒸気を容易に吸収・保持するデシカントホイールを使用して空気中の水分を除去します。ローター構造または乾燥ホイールに送られた空気の湿気を、吸湿性乾燥剤シリカゲルローターが吸収します。湿気を含んだ空気は、乾燥した空気となってローターを離れます。

製品 - アーカイブ

BX Series

スタンドアロン型除湿機

ComDry NX

ポータブル除湿機

EC Cool

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

FA6

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

ムンタースで得られるメリット