Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

年間を通して高品質の飲料を製造

醸造所や飲料業務に影響を与える湿気の問題にお悩みですか?ムンタースの除湿ソリューションがお役に立ちます。結露を排除して飲料の品質を向上させ、ラベルの接着性を確保し、安全で健康的な生産環境が実現します。優れた品質、短い乾燥時間、安定した生産スケジュールが手に入ります。

湿度制御は、製品の品質の維持、ボトルラベルの確実な貼付、醸造所や飲料加工ラインの作業安全性の確保に不可欠です。また、カビや細菌の増殖は、醸造業者にとって長年の課題でした。ムンタースにお任せください。ムンタースの醸造所・飲料製造向け除湿システムは、空気中の水分負荷を低減し、結露、ラベル貼付不良、カビや細菌の発生を防ぎます。

ムンタースの効率的な除湿機は、醸造所や飲料製造施設全体の室内湿度を正確に制御します。空気中の湿度を制御し、お客様の製品を保護する取り組みにより、除湿のリーダーとしてのムンタースの地位を確実なものとしています。より安全で効率的、高品質な醸造・飲料製造プロセスを実現するために、ムンタースをお選びください。

醸造所・飲料製造施設向けアプリケーション

ムンタースがドリンクボトルの押出成形を最大化

押出成形中にドリンクボトルの金型に結露が生じる問題でお困りですか?ムンタースがお役に立ちます。ムンタースのデシカント式除湿システムは、成形エリアに乾燥空気を注入することで、温度を下げ、サイクル時間を短縮し、サイクルあたりの製品生産量を増やします。

ムンタースのソリューションは、結露を排除し、金型清掃の頻度を減らし、年間を通じて一貫した生産スケジュールを維持することを可能にします。

ドリンクボトル押出成形における除湿の利点:

  • サイクル時間の短縮 - 最大40%の生産量増加
  • 金型清掃の頻度を低減
  • 錆による生産の遅れなし
  • 結露による表面の損傷なし
  • 年間を通じて一貫した生産スケジュール

ムンタースでインスタントコーヒーの最適な加工を体験

ムンタースでインスタントコーヒー加工を次のレベルに引き上げましょう。ムンタースの除湿ソリューションは、季節が変化しても、スプレータワーの供給空気を常に低湿度に保ちます。正確な湿度制御により、乾燥時間を短縮し、エネルギーを節約し、製品品質を向上させます。

また、ムンタースの除湿機は、最終的な乾燥・冷却段階で湿気の再吸収を防ぎ、消費者がパッケージを開けるまでインスタントコーヒーを乾燥した最高の状態に保ちます。ムンタースは、コーヒー加工のニーズに応える一貫した信頼性の高い乾燥空気を供給します。今すぐプロセスをアップグレードし、コーヒー製造成功への第一歩を踏み出してください。

コーヒー加工における除湿の利点:

  • 均一な高品質
  • 乾燥時間の短縮
  • 湿気の再吸収と付着の防止
  • エネルギー消費の低減

ワインを安心して保存

ワインの保管に適切な湿度の維持は不可欠です。ムンタースの除湿ソリューションは、ワインセラーに最適な環境を提供し、ワインの劣化を防ぎ、品質を維持します。ムンタースの高度な技術が余分な湿気を除去し、ワインに最適な状態を作ります。

分割して克服

ムンタースは、セラーの湿気と冷房負荷が高い場合には、分割して克服するアプローチの採用を薦めています。多くの場合、大型セラーの冷房負荷は湿度の負荷よりも大幅に高く、空間の温度制御には大量の空気を必要とします。

ムンタースの除湿機は、湿度制御に必要な量の空気だけを乾燥させ、冷房負荷の空気すべてを乾燥させないため、いくつかの利点があります。

ムンタースの革新的なソリューションは、醸造所のセラーを制御し、ビールの品質を向上させます。 

 

 

利点

  • 醸造所は、複数のファン/コイルユニットを使用して、リターンダクトで乾燥空気を混合して空間を冷却できます
  • コイルが乾燥した状態で運転されるため、濡れたコイルがなく、冷却コイルの霜取りも必要ありません
  • 低露点を使用すると、デシカント式除湿システムのダクト径を小さくできます
  • 腐食のないムンタースのシステムは、セラーの空気を100%乾燥させる必要がある液体デシカント式システムよりも小型です。

エネルギーの節約と結露の排除

製品 - 醸造所・飲料製造施設

BX Series

スタンドアロン型除湿機

ComDry NX

ポータブル除湿機

DH

水平方向のフロー

DV

垂直方向のフロー

ムンタースで得られるメリット