飼料管理
ブロイラーの肉生産を最大化するためには、効果的な飼料管理が不可欠です。適切な給餌により、鶏の最適な成長と健康に必要な栄養を、適切な量と質で与えることができます。これには、飼料摂取量の監視、飼料廃棄の回避、生産チェーンの各段階における適切な貯蔵と取り扱いによる飼料の品質維持も含まれます。定期的に飼料要求率 を監視することは、問題を見つけ、給餌プログラムに必要な調整を特定することに役立ちます。また、飼料管理は、排泄物や尿の量を減らし、空気質を最適な状態に保ち、病気のリスクを軽減することにも役立ちます。

鶏肉生産に革命を起こすデジタルオートメーション
デジタルオートメーションは、鶏肉生産の可能性を最大限に引き出します。ダウンタイムと高コストに悩まされることなく、効率性と生産性の向上が実現します。飼料工場、採卵鶏舎、加工工場、のデジタル統合により、メンテナンス予測やプロセスの合理化が容易になります。新たなレベルの利便性を体験し、鶏肉生産を次のレベルへと引き上げましょう。

リアルタイムの監視で飼料の安全性を確保
ブロイラーの飼料供給におけるデジタル接続は、飼料の安全性を含むいくつかの利点を提供します。生産プロセスのさまざまな段階をデジタル接続することで、飼料原料を飼料工場から採卵鶏舎を経て最終加工工場まで追跡することができるようになります。その結果、鶏が適切なタイミングで適切な飼料を得られることが保証され、トレーサビリティと食品安全の目的に貴重な情報も得られます。
デジタル統合により、飼料をリアルタイムで監視・調整できるため、飼料切れのリスクが低減し、鶏の成長率を改善し、生産性と収益性を向上させることができます。
Aminoで飼料工場の業務を合理化し、ブロイラーの収益性を最大化
MTech SystemsのAminoは、個々の原材料から配合飼料、注文から発送まで、飼料工場のすべての業務を追跡できます。養鶏場に接続した一元化されたシステムのパワーを活かし、飼料生産のあらゆるコストを管理し、ブロイラーの生産性、飼料要求率を最適化し、利益を増加させることができます。

穀物の貯蔵と飼料製造の湿度制御
飼料工場における適切な湿度管理は、貯蔵している穀物やその他の製品の完全性と品質を維持するために不可欠です。廃棄物を減らし、生産物の栄養価を維持することで、より収益性の高い効率的な飼料製造が可能になります。信頼性の高い湿度制御システムに投資することで、飼料工場内の湿度は最適な状態に維持され、腐敗を減らし、消費期限を延ばすことができます。適切なシステムの導入により、一貫した品質と飼料製造工程全体の効率が向上します。