温湿度制御
効果的な環境制御システムは、ブロイラーの健康と生産性を維持する上で重要な役割を果たします。これらのシステムは、温度、湿度、照明、換気を調整し、鶏の環境を最適なものにします。温度制御は熱ストレスを防ぎ、成長を促進し、湿度制御は呼吸器の問題を防ぎ、飼料効率を向上させます。適切な換気は、空気中の過剰な湿気、熱、アンモニアを除去し、有害な微粒子の蓄積を低減し、最適な空気質を維持します。
鶏の健康と福祉を促進する環境を作ることで、全体的なパフォーマンスを最大化します。
キーファクター

精度の高い環境制御でブロイラー生産を最大化
ブロイラーの成長と生産を最適化するには、温度、湿度、照明、換気、循環などの環境要因を正確に管理する必要があります。これらの要因は、鶏の健康、飼料要求率、均一な体重増加に大きな影響を与えます。安定した気候は、雛が十分な免疫力つけることを可能にし、ストレスレベルを大幅に低減します。
精度の高いムンタースTrio Poultry Controllerを導入することで、ブロイラー農家は一貫して制御された環境を確保し、群れが遺伝的能力を発揮できるようになります。効果的な環境制御は、体重増加を最大化し、コストを削減し、孵化から出荷まで健全で持続可能な経営を維持するために極めて重要です。

ブロイラーのコンフォートゾーンを維持する鶏舎
コンフォートゾーンは、鶏が最小限の労力で体温を一定に保つことができる温度ゾーンと定義されています。この温度ゾーンは、給餌レベルや鶏舎の環境によっても異なります。温度がコンフォートゾーンを上回ると、鶏の行動は変化し、喘ぎ始めたり、体勢を変わるするようになります。温度がコンフォートゾーンを下回ると、鶏は体勢を変えて体を寄せ合うようになります。
温度が上がりすぎると、熱ストレスで苦しみます。温度が低すぎると、鶏は食べる飼料の量を増やしますが、その飼料のエネルギーのより多くは体温を維持するために使われます。温度が高すぎる場合は、給餌量を減らして熱の発生を抑えます。十分な換気は熱の蓄積を防ぎ、鶏を最適なパフォーマンスゾーンに保ちます。
エネルギー効率を最大化するエネルギー回収
ムンタースのHeat-X Rotateは、 コンパクトな空気対空気熱交換器で、 鶏舎や豚舎の排気から熱を回収します。他のソリューションと異なり、Heat-X Rotateは、予備ろ過を必要とせず、圧力損失も少ないことが特徴です。また、全自動ロータ洗浄、プラスチックで腐食防止コーティングを施した貯蔵マス、Eurovent認証を受けた出力も備えています。コンパクトで貨物トラック輸送に適しており、凍結の問題をほぼ排除しています。高い熱回収率を提供するシステムは、速度変更により、回収性能を調整することもできます。
ブロイラー飼育施設の空気質管理
ブロイラー飼育施設では、粉塵、細菌、アンモニアや二酸化炭素などの有害ガスの蓄積を防ぐために、良好な空気質制御が必要です。空気質の悪さは、呼吸困難やその他の健康問題の原因となり、鳥の成長や体重増加に悪影響を及ぼします。効果的な換気と空気清浄システムは、最適な空気質を維持し、鳥が健康的に成長することに役立ちます。