リチウムイオン電池の製造に最適な環境を実現するドライルーム用除湿機

ムンタースのドライルーム用除湿機ソリューションは、小規模な研究開発ラボ、微小環境、大規模な生産施設などで最適な湿度制御を実現し、リチウムイオン電池の生産量を最大化します。

電池製造の現場もさまざま

リチウムイオン電池の需要は拡大しています。ハイブリッド車や電気自動車から携帯電話、ノートパソコン、医療機器まで、電池メーカーは、より多くの容量、より高い耐久性、より速い充電を実現する電池を開発すると同時に、生産量を増やすことを求められています。

リチウムイオン電池の生産品質、稼働時間、安全な作業環境を最大限に確保するためには、ドライルームの低露点湿度制御が不可欠です。ムンタースのドライルーム用除湿機は、年間を通じて安定した性能を発揮し、効率的で一貫した湿度制御を実現します。リチウムイオン電池の生産に最適なムンタースのドライルーム用除湿機は、-40°Cdp~-70°Cdp、またはそれ以下の露点を実現しながら、エネルギーコストを最大30%削減します。 

リソース

ドライルームの利益を計算する

ムンタース除湿機を使用することで節約できるエネルギー量を計算し、お客様専用のレポートをダウンロードできます。

極低湿度のドライルームで行われるリチウムイオン電池の製造においては、最適な製品品質を保証するために適切な環境を実現し維持することが不可欠です。

この計算フォームは、ドライルームの設計に役立ち、運用効率の向上を検討する上で考慮すべき最も重要なパラメータを提示します。

 

 

最適な除湿はリチウムイオン電池の製造に不可欠

湿分に反応しやすいリチウムは、極低湿度を保ったドライルーム内で扱う必要があります。これら環境は、製品の品質と作業者の安全確保にも影響します。そのため適切な露点の維持が要求されるのです。適切な環境が維持されない場合、電池の生産に悪影響を及ぼします。

  • 生産上の問題 - 予期せぬ生産ラインの停止による生産数の減少やコストアップにつながります。
  • 製品の完全性 –電池の品質、性能、歩留まり率の低下。
  • 運転コストの増加 - 低効率の除湿機は、ドライルームの寿命にわたってより多くのエネルギーを消費し、より多くの二酸化炭素を排出します。
  • 廃棄物の増加 - 頻発する品質の問題や不良電池の廃棄が、収益と環境に悪影響を及ぼします。

キャプションと画像// 電池製造の最適化

デシカントロータ除湿は、電池の製造に理想的な環境のドライルームを実現します。ムンタースは、デシカント式除湿機技術のパイオニアです。世界中のリチウムイオン電池製造工場がムンタースの革新的なソリューションを採用し、最適な環境条件と長期的性能を維持しながら省エネを実現しています。 

ほとんどのメーカーは、ドライルームの相対湿度を1%未満または露点-40°F(乾燥空気1ポンド当たり約0.55 g/lbまたはグレーン [露点-40°Cは、乾燥空気1キログラム当たり約 0.08 g/kg またはグラム]に相当)に維持する必要があります。新しいバッテリーケミストリーの開発は、業界標準をさらに低くする可能性があります。リチウムイオン電池製造向けに-128°F [-89°C] の空気を供給するドライルーム設備を提供してきたムンタースは、将来の需要に応えるために除湿機技術の改良を続けています。

ムンタースのリチウムイオン電池ソリューションは、Green PowerPurge(特許取得済)技術などの革新的な機能により、より高い処理能力、より低い給気露点、最大30%の省エネルギーを実現しています。他のシステムよりも設置面積が小さくすむことが多いムンタースのコンパクトな除湿システムは、お客様固有の要件を満たし、システム全体の総所有コストを削減します。

画像:電池生産施設に設置したムンタースGreenDry

ムンタースのドライルームソリューションがリチウムイオン電池の生産に最適な理由

ドライルームの耐用年数全体にわたるコストを総合的に考慮することが重要です。

年間最大30%の省エネが実現すれば、早期の減価償却達成と、総所有コストを削減し、収益を向上させることができます。

ムンタースで得られるメリット

  • 65年以上の実績を誇る湿度制御の世界的リーダー
  • 世界中で3,000台以上使用される低露点除湿機
  • 専任のプロジェクトエンジニアが設計プロセスを最適化し、特定のアプリケーションに適したソリューションを提案
  • ヨーロッパ、米国、中国に戦略的に配置されたISO 9001認証工場のグローバル展開
  • 供給露点-70°F [-57°C] 以下を容易に達成
  • エネルギー使用を最適化しながら向上した冷却
  • 従来システムとの比較で再活性化エネルギーを最大45%節約

電池向けアプリケーション

電気自動車

電気自動車の人気は日々高まっています。各国は、自動車関連の排出ガス削減を検討し、一部の国では内燃エンジンを搭載した新車の販売を禁止する計画もあります。その結果、電池メーカーはリチウムイオン電池の生産を加速するために、生産能力を高めなければなりません。

家電製品

携帯電話、パソコン、携帯デバイス向けリチウムイオン電池の需要は高まるばかりです。リチウムイオン電池の製造には、最高の品質、稼働時間、安全な作業環境を確保するために、極低湿度が求められます。-40°F [-40°C]、またはそれ以下の露点が、このようなアプリケーションには欠かせません。

リチウムイオン電池は、発電のバランスをとり、オフピーク時の余剰エネルギーを貯蔵し、再生可能エネルギーの信頼性を高めるエネルギー貯蔵システムを支える重要な役割を果たします。エネルギー貯蔵用リチウムイオン電池の需要は、世界中で急速に高まっています。

製品 - 電池

BX Series

スタンドアロン型除湿機

触媒式酸化装置

Thermal oxidizers

EC Cool

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

GreenDry™ シリーズ

スタンドアロン型除湿機

「ムンタースを選んだ理由は、電池用途で低露点ソリューションを提供してきた実績です」

Paul Blackmore, プロジェクトマネージャー

WMG Energy Innovation Centre

ムンタースのリチウムイオン電池最適化サービス

ムンタースは、低露点、エネルギーコスト削減、スループット向上を実現するドライルーム用除湿ソリューションで、リチウムイオン電池の製造効率を最大化することに特化しています。ムンタースのサービス契約と保証がお客様の投資を保護し、ダウンタイムを最小限に抑えます。リチウムイオン電池製造用ドライルームの除湿システムの性能と寿命を最適化するために、立ち上げ、試運転、延長保証、スペアパーツの供給、アップグレードオプションを含む包括的なサービスをご利用いただけます。 

リチウムイオン電池システムに関するサポート

ムンタースは、リチウムイオン電池製造用ドライルームの環境制御プロジェクト全体にわたり、お客様向けにカスタマイズしたサポートを提供できます。業界をリードするムンタースの経験をご活用いただき、最適な除湿ソリューションをお選びください。立ち上げや試運転のサポート、保証、スペアパーツなど、ムンタースの積極的なアプローチが、最大限の効率と最小限の中断を実現します。ムンタースは、お客様のリチウムイオン電池製造用除湿装置に卓越した成果をもたらし、固有のニーズと要件に合わせてカスタマイズしたお客様専用のサービスを提供します。