発電量の最適化
発電量を最適化するには、発電設備に適した環境を作る必要があります。ムンタースは、再生可能燃料や非再生可能燃料を使用する発電所や風力タービンのより効率的な稼働と、良好な運転状態の維持を実現します。
高湿度は結露や腐食の原因になります。空気中の湿気が多すぎると、ポンプ、スイッチギヤ、電子機器の動作に問題が生じ、メンテナンスで休止した後の起動障害や、未納による罰金につながる可能性があります。ムンタースの発電所・風力タービン向け除湿システムは、このような問題を防ぐために低湿度の雰囲気を作り出します。
風力タービン・ガスタービンは、給気中の粉塵や液滴を嫌います。一方、石炭、廃棄物、バイオマスを燃料とする発電所は、汚染物質を含んだ液滴が周囲の空気に放出されないように排ガスを処理する必要があります。ムンタースのミスト除去技術は、世界中の32万を超える設置場所で給気や排ガスに汚染物質がない状態を維持することに役立っています。
ムンタースのガスタービン用蒸発冷却システムは、天然ガス1立方ヤードあたりのエネルギーを増やします。ムンタースの高効率蒸発冷却媒体プレクーラーは、燃焼空気温度を下げることで燃焼空気密度を高めます。ムンタースの断熱冷却媒体を使用すると、発電出力は温暖な気候で最大6%、非常に暑い気候や乾燥した気候では最大60%増加します。
発電向けアプリケーション
風力タービンの環境制御
湿気や粒子の侵入による電子機器の損傷や短絡を防ぐことは、風力タービンの運転に不可欠です。吸気システムに入り込む湿気が多すぎたり、結露による腐食が生じたりすると、運転が危険にさらされます。 世界有数の風力タービンメーカーの多くに製品を供給する信頼できるサプライヤーとして、ムンタースはこのような潜在的なダメージを未然に防ぐお手伝いをします。
ムンタースの除湿機は、腐食を防ぐ最適な相対湿度を維持します。 デシカントロータは、コンプレッサを使用するチラー装置のようなコストのかかる運転を必要とすることなく空気中の水分を除去し、冷たいコイル上に水蒸気を凝縮させます。ムンタースは、あらゆるタイプの風力タービンに適したさまざまなサイズと構成のデシカント式除湿機を揃えています。
ムンタースのミストエリミネーターは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズしてご利用いただけます。システム要件に応じて、ミストエリミネーターは流入する冷却空気から粒子を含む液滴を除去します。寒冷で過酷な気候に対応するムンタースのミストエリミネーターは、内蔵する加熱装置 (DFH) が吸気口に氷が形成されることを防ぎ、高いメンテナンスコストと氷の付着による事故の潜在的なリスクを排除します。
利点:
- 結露や腐食に対する高い効果
- メンテナンス費用の削減
- 過酷な気候に最適
- 事故防止に貢献
石炭火力発電所の排ガス浄化と二酸化炭素回収
排ガス浄化は、環境に有害な排出物を大幅に削減します。このプロセスにムンタースのミスト除去は不可欠です。
排ガス浄化プロセスには、ムンタースが開発したミスト除去技術が使われています。アジア、ヨーロッパ、その他世界各地のいくつかのプロジェクトでは、石炭、廃棄物、バイオマスを燃やす発電所の排ガス中の硫黄や硫黄化合物を除去するためにムンタースのミストエリミネーターを採用しています。排ガスは発電所の煙突から出る前に吸収塔を通過して脱硫されます。非常に効率の高い脱硫装置は95%以上の汚染物質を除去します。
二酸化炭素回収のための実証済みソリューション
二酸化炭素の回収、利用、安全な貯蔵は、大気への二酸化炭素の排出を抑制します。ムンタースの物質移動・ミスト除去技術は、このプロセスに欠かせません。ムンタースは、数十年にわたる経験、熟練した設計・サポートスタッフ、世界中のお客様にご満足いただいている、実証済みのソリューションでお客様の二酸化炭素回収プロジェクトをサポートします。
ムンタースの電力業界向けソリューションについては、お問い合わせください。
利点:
- 環境を守る
- 規制要件に適合
- 下流装置の保護
- 液体溶媒液の捕集がガスの洗浄コストを最小限に抑制
休止中の発電所の保全
発電所で稼動していない機器の機能維持または保全を行うには、損傷を防ぐための保護措置を講じる必要があります。ムンタースの除湿技術は、休止中の煙道側・水側ボイラー、ボイラーハウス全体、配管、蒸気タービンを、室内の高湿度による腐食から保護します。実証済みでシンプル、かつ費用対効果の高い工業用除湿機は、相対湿度を50%以下に低減し、高濃度に汚染された環境における腐食を抑制、または腐蝕の発生を大幅に遅らせます。
ムンタースの除湿機は、待機中の機器も保護します。空気中の水分を除去することでボイラーの煙道側と蒸気タービンを保護し、迅速で信頼性の高い始動を可能にする最高の運転状態を維持します。ボイラーの水側から水を完全に排出し、乾燥空気に置き換えることで、使用可能な状態での保管を可能にします。システムに水を入れるだけで機器を再始動できます。
ムンタースの電力業界向けソリューションについては、お問い合わせください。
利点:
- 石炭火力発電所、ガスタービン発電所、その他の発電所で使用できる汎用性
- 結露や腐食に対する高い効果
- メンテナンス費用の削減
- 待機中の装置の迅速な始動
- 休止中の施設の迅速で容易な再稼動
ガスタービン施設の最適化
最新のガスタービン施設は、タービンに供給する空気質を向上させるために大きな進歩を遂げています。しかし、最新のプラント設計でさえ、粉塵、粒子、液体、塩分の混入によりファウリングに悩まされることがあります。適切なミスト除去技術は、これらのリスク低減に役立ちます。さらに、流入するプロセス空気の温度を下げると、ガスタービンの効率は向上します。
ムンタースのミストエリミネーターは、年間を通じて最適な空気流量を維持します。加熱装置(DFH、オプション)は吸気口における氷の形成と閉塞を防ぎます。これらのシステムは空気中の汚染物質を除去し、出力を高め、タービンの耐用年数を延ばします。ウェザーフードを取り外し、代わりにムンタースのミストエリミネーターを取り付けることで、タービンの吸気口の圧力損失を大幅に低減できます。
ムンタースのガスタービン蒸発冷却 (GTEC) システムを設置すれば、効率はさらに向上します。このガスタービン冷却システムには蒸発冷却パッドが組み込まれ、空気中に水を蒸発させて流入する空気を冷却します。冷却された空気は密度が高くなり、タービンの出力を高めます。
ムンタースの電力業界向けソリューションについては、お問い合わせください。
利点:
- メンテナンス・ダウンタイムの削減
- タービン耐用年数の延長
- 給気温度の低下とタービン給気の圧力損失の低減による発電量増加
製品 - 電力
ムンタースで得られるメリット
専門知識
1955年の設立以来、ムンタースは空調処理と環境制御ソリューションの未来を定義してきました。ムンタースには、お客様に適切なソリューションを提供するために必要な経験と専門知識があります。
省エネルギー
ムンタース独自のイノベーション(特許取得済)は、お客様の業務における大幅な省エネとコスト削減に貢献します。
持続可能性
ムンタースは、持続可能性の目標達成に貢献する資源効率の高い環境制御ソリューションを提供しています。
信頼性
ムンタースの環境制御技術は、さまざまな環境制御のニーズに応える、信頼性が高く費用対効果の高いソリューションを提供します。
サービス
ムンタースのサービスソリューションと製品は、現在も将来も、必要な限り最適な運用とパフォーマンスを提供します。