軍用機器の保管・保護向け除湿
防衛機器の保守性を維持し、メンテナンスコストを削減するには、適切な保管が不可欠です。ムンタースの軍用保管ソリューションは、世界中の軍用車両やシステムの保護に役立っています。
湿度を下げることは、軍用機器の機能性と可用性を確保する費用対効果の高い方法です。湿度制御は、金属表面の腐食を防ぎ、有機物を含む物品のカビや菌の増殖を抑制します。また、弾薬に含まれる化学化合物の分解を遅らせたり防止したりすることで、使用可能期間を最適化します。
軍用車両・軍用システム向けアプリケーション
地上設備
典型的な用途としては、主力戦車、装甲車・非装甲車の保管、保管施設や展開中の軍用機器の保管、移動式シェルターやコンテナ、ゴーグル、センサー、レーダーシステム、発射装置、指揮統制所、マガジンやコンテナに保管された弾薬などの保護が挙げられます。

海軍機器
代表的な用途には、ギアボックスやレドームなどの船舶兵器やプラットフォームシステムを搭載した船舶のモスボール、アクティブな船舶兵器、センサー、通信システム、弾薬の保護などが挙げられます。

航空機設備
通常、運用中の航空機の客室内の保護に使用されます。ムンタースの環境制御システムが搭載されている航空機には、 C-130 Hercules、P-3 Orion、NATO E-3A AWACSなどの航空機、JAS-39 Gripen、Tornado戦闘爆撃機、ヘリコプター、無人航空機 (UAV) などが挙げられます。
ムンタースの環境制御システムは、アリゾナ砂漠の乾燥した湿度で、大幅な温度変動のない屋内保管スペースを作り出し、格納庫、航空機用シェルター (HAS)、カバーなどの費用対効果の高い保管を実現します。保管された弾薬、チャフ、フレアパッケージなどの支援装備の保護にも利用できます。
20,000を超える軍事施設での実績があるムンタースは、世界中の防衛隊に効果的な軍事保護ソリューションを提供してきた実地経験が豊富にあります。
軍用車両とシステムを保護する幅広い環境制御ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。
利点:
- 結露、腐食、カビを防止
- 電気システムと航空電子機器を保護
- 高い費用対効果(温度を上げる必要性なし)
- メンテナンス費用の削減
- 可用性の向上

軍事機器とシステムの保護
スウェーデン国防装備庁 (FMV)、米国陸軍州兵、米国陸軍予備役の研究によると、軍事システムの湿度制御への投資は、可用性の向上とメンテナンスコストの削減により、数か月以内の投資回収が実現します。ムンタースの除湿ソリューションでは、乾燥空気で装備などを完全に包み込むか、それが不可能な場合は、システム全体または対象物内の重要部分に注入します。この方法は、保管品や対象物だけでなく、毎日使用される運用中の機器にも適用できます。