Would you prefer to visit the website in this country and language?

効率的な操業を実現するミスト除去、物質移動、環境制御

石油・ガス・精製業界では、気液分離と抽出、水分や汚染物質の除去は不可欠です。ムンタースは、運用効率を改善し、処理や廃棄物の流れをクリーンにする、エネルギー効率の高いミスト除去、物質移動、除湿システムを提供しています。

リソース

石油・ガス・精製所のアプリケーション

石油、ガス、石油製品の製品品質向上

ミストエリミネーターはプロセスのガードマンです。ミストエリミネーターは、生産、輸送、精製、ガス処理のすべての段階でガス流から液体を分離し、プロセスの質量と熱のバランスを適切に保ちます。

利点:

  • 製品品質の向上
  • 貴重な製品の回収
  • 下流コンポーネントの保護
  • 配管・コンプレッサステーションの腐食低減
  • メンテナンス費用の削減

物質移動システムの性能を最適化

精留、吸収、抽出に使用されるムンタースの物質移動製品は、可能な限り少ないエネルギー使用量で、圧力損失と出力を最適化します。ムンタースは、物質移動製品の設計、エンジニアリング、製造、供給のためのソリューションを提供しています。

利点:

  • アプリケーションに対する深い知識
  • 社内設計
  • 圧力対出力の最適化
  • エネルギー効率
  • カーボンフットプリントの削減

洋上プラットフォーム上の機器に最適な環境

結露は、石油・ガス・精製業界、特にFPSO(浮体式海洋石油・ガス生産設備)や、もともと湿度が高い洋上施設において常に課題となるものです。

利点:

  • 冗長ガスコンプレッサステーションの効率的な保護
  • ガスや石油用のバルブ、緊急時に不可欠な装置や部品など、重要な物品の確実な保護と保管
  • FPSOや防爆機器を使用するその他の洋上プラットフォームの機械スペースや機器の保護
  • 水圧試験後のガス・石油配管の乾燥
  • 電子制御ユニットの費用対効果の高い保護

施設の寿命を延ばす

ムンタースのミストエリミネーターは、キャリーオーバー、凝縮液、プロセスチェーンからの汚染物質(水、生成された固体、鉱物、金属、硫黄など)を除去します。

利点:

  • プラントの耐用年数を延ばす
  • メンテナンス費用の削減
  • 排出ガスの削減

ダウンタイムの防止

湿度が高いと、絶縁材の電気抵抗は著しく低下します。そのため、空気中だけではなく、監視機器の表面を通って電流が流れる可能性があります。高湿度で発生した結露は、操業に支障をきたす電子機器の誤作動を引き起こし、計画外の操業停止が発生する可能性があります。このような問題に対処するために石油・ガス・精製施設を停止することにはコストがかかります。

利点:

  • 電気系統のトラブルを低減
  • ダウンタイムの削減
  • メンテナンス費用の削減

汚染防止

揮発性有機化合物 (VOC) の排出から製造工程におけるデリケートな材料の汚染に至るまで、空気汚染は石油・ガス・精製業界を悩ませ続けている問題です。ムンタースは、その両方を低減するソリューションを提供しています。

利点:

  • 法規制の遵守と制裁の回避
  • プラントや建物の腐食を防止
  • 持続可能性認証の強化

ムンタースのソリューションが実現するもの

石油、ガス、石油製品の製品品質向上

ミストエリミネーターはプロセスのガードマンです。ミストエリミネーターは、生産、輸送、精製、ガス処理のすべての段階でガス流から液体を分離し、プロセスの質量と熱のバランスを適切に保ちます。

利点:

  • 製品品質の向上
  • 貴重な製品の回収
  • 下流コンポーネントの保護
  • 配管・コンプレッサステーションの腐食低減
  • メンテナンス費用の削減

ダウンタイムの防止

湿度が高いと、絶縁材の電気抵抗は著しく低下します。そのため、空気中だけではなく、監視機器の表面を通って電流が流れる可能性があります。高湿度で発生した結露は、操業に支障をきたす電子機器の誤作動を引き起こし、計画外の操業停止が発生する可能性があります。このような問題に対処するために石油・ガス・精製施設を停止することにはコストがかかります。

利点:

  • 電気系統のトラブルを低減
  • ダウンタイムの削減
  • メンテナンス費用の削減

汚染防止

揮発性有機化合物 (VOC) の排出から製造工程におけるデリケートな材料の汚染に至るまで、空気汚染は石油・ガス・精製業界を悩ませ続けている問題です。ムンタースは、その両方を低減するソリューションを提供しています。

利点:

  • 法規制の遵守と制裁の回避
  • プラントや建物の腐食を防止
  • 持続可能性認証の強化

プロセス効率の向上

凝縮した液体はプロセス効率を低下させます。しかし、適切に設計されたミストエリミネーターにより、プラント設計者は、より高いガス流速を適用し、高いターンダウンなどの予期される、または予期しないプロセス条件に対処し、結果としてプロセスプラントのコストを最小限に抑え、製品の分離を改善できます。

これらの作業を確実に実行するには、アプリケーションに適したミスト除去構成を選択し、処理装置、場所、負荷に合っていることを確認する必要があります。 また、適切なミスト除去コンポーネントを選択するには、ガス流の特性に合ったエリミテーターベーンを選択する必要があります。そのためには、石油・ガス処理、ミストエリミネーター自体の物理学的性質に関する深い理解が必要です。

石油・ガス・精製業界のプロセス効率を向上させるために設計された幅広いミスト除去ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • 大量の液体を処理する場合でも、予測可能な性能と高い効率性
  • ベーン型ミストエリミネーターを使用することで、より小さな装置径でより高い流速でプロセスを運転できます
  • 下流コンポーネントの保護

施設のエネルギー効率の向上

ムンタースのミストエリミネーターは、非常に低い圧力損失と、高い分離効率により、運転中のエネルギーを節約します。また、後続工程の省エネルギーにも貢献し、液体負荷が大きい場合でも非常に効率的で予測可能な性能を実現します。

ムンタースの除湿機は、実際の状態をリアルタイムに追跡するために湿度と温度を測定し、結露が発生するリスクがある場合にのみ運転することで、エネルギー効率の高いフローティング露点制御を実現しています。

お客様の施設のエネルギー効率を向上させるために設計されたムンタースの幅広いソリューションについては、お問い合わせください。

利点:

  • 高い液滴・水分除去率がエネルギーコストを削減
  • 定デューティサイクル運転
  • 堅牢な構造と設計による優れた耐久性と長い製品寿命
  • 最も過酷な環境でも、より安定したパフォーマンスを発揮

製品 - 石油・ガス・精製所

その他のミストエリミネーター

スピン/スワールベーンタイプ

ベッドリミッター

タワーインターナル

コレクター / チムニートレイ

コレクター/チムニートレイ

DF

水平方向のフロー

「蒸発冷却を選んだのは、後付けが容易で、運転コストが低く、インレット圧力の低下が少ないからです。また、経済的に適切な選択でもあり、ユニットの設置も容易でした」

Dave Stamp, 施設エンジニア

ムンタースで得られるメリット