医療環境を制御する
ムンタースの空調ソリューションは、有害な細菌やウイルスを寄せ付けず、医師と患者の快適性を向上させます。温湿度を正確に制御し、医療施設に最適な環境を作り出します。
最適な気候を実現
ムンタースの病院向け除湿システムは、外科医が必要とする正確な温湿度の環境を実現します。また、デシカントの再生には回収した廃エネルギーを使用するため、施設の運用コストを大幅に削減できます。ムンタースの湿度制御技術は、エネルギー効率を維持しながら適切な量の新鮮な空気を供給し、患者とスタッフの快適性を最適化します。
医療業界向けアプリケーション
医療施設における湿度制御の重要性
医療施設における適切な湿度の維持は、微生物の増殖を防ぎ、来院者やスタッフの快適性を確保し、重要な医療機器を保護し、安全な環境で患者の回復を促進するために非常に重要です。湿度が制御されていないと深刻な結果が生じる可能性があるため、除湿が必要です。
病院や医療施設の湿度を制御する目的は、カビや細菌を防ぐためだけではありません。手術を行う外科医は、より涼しく乾燥した手術室環境を必要とし、病院管理者は、患者の安全を促進し、外科医の効率性と勤労生活の質 (QLW) を向上させる室内環境条件を重視します。

病院向けの高度なソリューション
病院では、より低い温度とより低い露点を求められます。デシカント式除湿技術は、手術室に最適な環境を作り出すだけでなく、機器のライフサイクルコストの削減にも役立ちます。
病院のエンジニアは、適切な量の外気、HEPAろ過、換気、温湿度制御が可能なHVACシステムを提供するという課題に直面しています。適切な除湿装置の選定とサイジングは、HVACシステムの効率と病院の全体的な運営にとって非常に重要です。
ムンタースが病院向けに特別に設計した高度な除湿ソリューションは、求められる温湿度制御を実現します。ムンタースの装置は、HVACシステムの効率を最大化し、コストを削減し、患者とスタッフにとって安全で快適な環境を提供することに役立ちます。
ムンタースの除湿ソリューションが実現する高精度画像処理
適切な湿度を実現するムンタースの除湿ソリューションは、医療用画像装置の性能と信頼性を最適化します。ムンタースのソリューションは、相対湿度を推奨値の50%以下に維持し、機器の腐食を防ぎ、信頼性を向上させます。