湿度を高めてより健康的な環境を
公共施設やオフィスの屋内環境は、エアコンや暖房による低湿度に悩まされることがよくあります。ムンタースは加湿のグローバルリーダーとして、適切な湿度を提供し、ビル内で働く人々やビルを訪れる人々のために、健康的で生産的で持続可能な屋内環境を実現するソリューションを提供しています。
乾燥した空気に長時間さらされると、訪問者やスタッフの健康に悪影響が及び、欠勤率が高まり、生産性が低下します。ムンタースの革新的な制御プラットフォーム「Munters AirC」とクラウドベースアプリケーション「Connected Climate®」を使用すると、パソコンやスマートデバイスからネットワーク接続対応の空気処理装置を監視・管理できます。
公共施設・オフィス向けアプリケーション
屋内の湿度を調整する
夏季の冷房と冬季の暖房を備えた屋内環境は、加湿しなければ湿度が低く、乾燥した雰囲気に悩まされることがよくあります。非常に湿度の高い気候では、その逆に除湿が必要になることがあります。いずれの場合も、建物の快適化システムと屋内環境制御は、エネルギーを節約し、健康的な雰囲気を作り出すことで、建物の利用者の健康を維持し、生産性を高め、欠勤を最小限に抑えます。
従業員の健康
室内の湿度が40%を下回ると、粘膜が乾燥し、風邪などの病気を引き起こす可能性があります。最適な室内環境は、従業員のパフォーマンス確保に役立ちます。40~60%の快適な湿度は、喘息患者の呼吸を楽にし、人々のやる気、集中力、健康にとって理想的な環境です。
乾燥空気は敵
湿度が40%を下回ると、皮膚の乾燥、かゆみ、乾いたコンタクトレンズによる不快感、目や喉の痛み、脱水症状などが生じる場合があります。湿度が下がると、静電気も問題になります。

湿度制御の詳細をお知りになりたいですか?
室内環境の湿度調節により、健康を促進し、素材を保護し、機器を適切に機能させる方法をご覧ください。詳細は、ムンタースのホワイトペーパーでご覧いただけます。

加湿でウイルスを駆除
空気感染するウイルスは危険です。そして、空気が乾燥しすぎるとウイルスが広がりやすくなることをご存知でしょうか?最適な湿度を維持することで、空気感染を減らし、毎日笑顔で出社できるようになります。
最適な室内環境を実現
ムンタースの加湿・除湿装置は、健康的で生産性が高く、持続可能な室内環境を作り出します。また、ムンタースの革新的な制御プラットフォーム「Munters AirC」とクラウドベースアプリケーション「Connected Climate®」を使用すると、パソコンやスマートデバイスから空気処理装置を遠隔で制御・管理できるようになります。
公共施設やオフィスの需要に対応するために設計されたムンタースの幅広い製品については、お問い合わせください。
利点:
- より快適な作業環境
- より健康的な室内環境
- 生産性の向上
- ウイルスの空気感染を低減
製品 - 公共施設・オフィス
「ムンタースのシステムは費用対効果が高く、環境にも優しい」
Ferdinand Berglund, マネージャー
IKEA properties