貴重なコレクションを保護
一年中安定した低い相対湿度を維持することで、代わるもののないコレクションを保護できます。ムンタースの除湿システムを使用して資産を保護することは、湿気による損傷を防ぐだけでなく、エネルギーコストを削減し、環境を保護することでもあります。
高い相対湿度にさらされると、博物館・美術館やギャラリーの資産を損傷を受けます。通常、50%以下の相対湿度であれば、空気中の湿度の影響を受けることなく、重要で貴重なコレクションを保存できます。デシカント除湿機で乾燥した空気を生成することは、どのような天候であっても、貴重なコレクションを保護する唯一の信頼性の高い方法です。
暖房は相対湿度を制御するために使用される一般的な方法ですが、必ずしも最適な方法とは限りません。温度自体は材料の品質に影響を与えません。暖房された建物の相対湿度は、屋外の状況に応じて20~70%の間で変動するため、コストのかかる暖房は、湿度を制御する効果的な方法とは言えません。
暖房の代わりに除湿を使用すると、屋外の状況に関わらず、年間を通じて相対湿度を一定に保つことができます。湿度制御の方法を暖房からムンタースの除湿ソリューションに切り替えることで、貴重なコレクションを保護しながら、エネルギーコストを30~70%も削減できます。
博物館・美術館・ギャラリー向けアプリケーション
博物館・美術館
博物館・美術館は、美術品、工芸品、文書など、代わるもののないコレクションを保護するために環境制御を必要としています。ガイドラインに準拠し、湿気による損傷を防ぐためには、年間を通じて信頼性が高く、安定した、低い相対湿度を維持することが不可欠です。
ムンタースは、グローバルな経験と専門知識により、建物のメンテナンスとエネルギーコストを削減しながら、室内の空気品質を向上させる最適なソリューションをカスタマイズして提供できます。ムンタースの除湿ソリューションは、適切な室内環境を維持することにより、お客様のコレクションを後世に残すために効果的に保護します。

ギャラリー
アートギャラリーでは、美術品やその他の物品を過度の湿気や湿度の有害な影響から保護するために室内環境を管理する産業用除湿システムが必要です。
高い湿度は、デリケートな素材や紙ベースの美術品のカビ、歪み、変色の原因になります。さらに、温度や湿度の極端な変動は、金属を腐食させ、貴重な美術品に永久的なダメージを与える可能性があります。ムンタースの除湿ソリューションは、室内の相対湿度を調整し、ギャラリーの環境を安定させ、コレクションをダメージから守ります。

製品 - 博物館・美術館・ギャラリー

除湿 - 貴重なコレクションに最適なソリューション
高い相対湿度にさらされた材料は損傷する可能性があります。ムンタースの除湿システムは、空気中の水分を効果的に除去し、博物館・美術館やギャラリーの湿度を一定に保ちます。
ムンタースの除湿機は、水蒸気を容易に吸収・保持するデシカントホイールを使用して空気中の水分を除去します。空気はローター(乾燥ホイール)構造に吹き付けられ、吸湿性乾燥剤シリカゲルローターが空気中の湿気を吸収します。湿気を含んだ空気は、乾燥した空気となってローターを離れます。
「船の手入れと鉄を元の状態のまま維持することが、私たちの最も重要な仕事です。船の周りの空気の相対湿度を20%に保ち、アリゾナ砂漠のように乾燥させることで、船の錆を防ぐことができます。これで、何年でも船は構造的に安全な状態を保つことができます」
Nicola Grahamslaw, 船舶保全エンジニア
Brunel’s SS Great Britain