湿度を制御し、保管された資産を守る
ムンタースの環境制御ソリューションは、セルフストレージや倉庫施設内の資産を保護します。 高い相対湿度にさらされた材料は損傷する可能性があります。ムンタースの除湿機は、空気中の水分を効果的に除去し、保管施設の湿度制御を最適化します。
高い相対湿度は、貴重なコレクションにダメージを与えます。相対湿度が50%以下の場合、ほとんどの素材を空気中の湿度の影響を受けることなく保存できます。デシカント除湿機で乾燥した空気を生成することは、どのような天候であっても、貴重なコレクションを保護する唯一の信頼性の高い方法です。
暖房は相対湿度を制御するために使用される一般的な方法ですが、必ずしも最適な方法とは限りません。温度自体は材料の品質に影響を与えません。暖房された建物の相対湿度は、屋外の状況に応じて20~70%の間で変動するため、コストのかかる暖房は、湿度を制御する効果的な方法とは言えません。
代わりに除湿を使用すると、屋外の状況に関わらず、年間を通じて相対湿度を一定に保つことができます。暖房の使用を減らすことでエネルギーを節約しながら、確実な湿度制御が保管物を保護します。暖房をムンタースの除湿ソリューションに切り替え、エネルギーコストを30~70%削減しながら、貴重なコレクションを守ってください。
セルフストレージ・倉庫向けアプリケーション
セルフストレージ施設
本、電子機器、繊維、家具などの吸湿性の高い物品は、相対湿度の変動に敏感です。暖房の効いた保管施設であっても湿度が上昇する時期があり、保管品が腐食、カビ、菌類のリスクにさらされます。除湿システムによる湿度制御は、適切な環境制御を実現し、施設全体を湿気により生じうるダメージから保護します。
無人のセルフストレージの暖房をムンタースのデシカント除湿機に置き換えると、より効果的な湿度制御とより保管に適した室内環境が実現し、エネルギーコストを最大75%削減できます。環境制御された保管施設は、高湿度により保管品にダメージを与えるリスクが非常に低いため、一般的により多くの顧客にとって魅力的です。
ムンタースは、屋内外のセルフストレージ施設向けにエネルギー効率に優れた空調処理ソリューションを提供しています。ムンタースの低メンテナンスコスト機器は、お客様の施設を環境制御された条件に保ち、顧客を満足させます。

倉庫
相対湿度を一定のレベルに保つことは、出荷前の製品や梱包材の品質を維持するために不可欠です。
高い相対湿度と湿気によるダメージには直接的な相関関係があります。相対湿度を一定の範囲内に維持する正確な湿度制御は、空気中の過剰な湿気が有害な影響を及ぼす可能性のある製品、梱包材、機器を守ります。過剰な湿度の影響の例としては、柔らかい段ボールの崩れ、繊維に生えるカビ、電子部品の酸化、金属の錆などが挙げられます。
一般的に、保管エリアを乾燥させるために暖房が使われますが、湿気をとる方法としてはコストがかかります。1年の大半において、室内の空気を周囲の空気温度より高くするために暖房を必要とするため、非効率的です。空気を除湿することで、年間を通じた湿度制御が実現し、エネルギー消費を抑え、保管品の品質を維持できます。


除湿 - 保管品に最適なソリューション
高い相対湿度にさらされた材料は損傷する可能性があります。除湿システムは、空気中の水分を効果的に除去し、保管施設の湿度制御を実現します。
ムンタースの除湿機は、水蒸気を容易に吸収・保持するデシカントホイールを使用して空気中の水分を除去します。空気はローター(乾燥ホイール)構造を通って送られ、空気中の湿度は吸湿性乾燥剤シリカゲルに吸収されます。ローターを抜けた空気は乾燥した空気になります。
「信頼性は何よりも重要です。私たちは直接交換を選び、他社の採用は検討もしませんでした。最も重要な保管場所には、信頼できるシステムが必要です。ムンタースのシステムは十分に信頼できます」
Stuart Walpole, 作業工程管理者
Floranova