Would you prefer to visit the website in this country and language?

貴重な収蔵コレクションの保存

保管施設の温度と湿度を一定に保つことで、年間を通じて室内環境を制御できます。ムンタースの環境制御ソリューションは、実績のある除湿システムにより、アーカイブ、博物館・美術館、図書館、保管テント、ガレージ、セルフストレージのフィルム、テープ、文書、本、車、工芸品を保護します

高い相対湿度にさらされた材料は損傷する可能性があります。相対湿度が50%以下の場合、大半の素材は空気中の湿気の影響を受けずにそのまま残ります。デシカント除湿機で乾燥した空気を生成することは、どのような天候であっても、貴重なコレクションを保護する唯一の信頼性の高い方法です。

暖房は相対湿度を制御するために使用される一般的な方法ですが、必ずしも最適な方法とは限りません。温度自体は材料の品質に影響を与えません。暖房された建物の相対湿度は、屋外の状況に応じて20~70%の間で変動するため、コストのかかる暖房は、湿度を制御する効果的な方法とは言えません。

代わりに除湿を使用すると、屋外の状況に関わらず、年間を通じて相対湿度を一定に保つことができます。暖房の使用を減らすことでエネルギーを節約しながら、確実な湿度制御が保管物を保護します。暖房をムンタースの除湿ソリューションに切り替え、エネルギーコストを30~70%削減しながら、貴重なコレクションを守ってください。

 

リソース

保管施設、アーカイブ、博物館・美術館向けサービス

製品 - 保管施設、アーカイブ、博物館・美術館

BX Series

スタンドアロン型除湿機

ComDry NX

ポータブル除湿機

EC Cool

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

FA6

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

「信頼性は何よりも重要です。私たちは直接交換を選び、他社の採用は検討もしませんでした。最も重要な保管場所には、信頼できるシステムが必要です。ムンタースのシステムは十分に信頼できます」

Stuart Walpole, 作業工程管理者

Floranova

ムンタースの保管施設、アーカイブ、博物館・美術館向けサービスソリューション

保管施設、アーカイブ、博物館・美術館における貴重なコレクションの保管には、細心の注意が求められます。ムンタースは、フィルム、テープ、文書、本、自動車、工芸品などを年間を通じて保護するための専門的な保管サービスを提供しています。ムンタースの環境制御ソリューションは、温度と湿度を一定に保ち、コレクションの完全性を保証します。 

ムンタースの専門家による立ち上げ・試運転サービスは、お客様の環境制御システムが最初から効果的に稼動することを保証します。経験豊富なムンタースの技術者がお客様のシステムを入念に調整し、貴重な工芸品や美術品の保管に最適な環境を作り出します。ムンタースのサービスにより、機器の寿命は最大限に延長され、コレクションの長期保管が実現します。 

保管サポート

ムンタースは、貴重なコレクションを過度の湿度による悪影響から守ることがいかに重要であるかを理解しています。ムンタースの除湿/加湿システムは、相対湿度を50%以下に維持し、水分による劣化から重要なコレクションを保護します。ムンタースを保管のパートナーにお選びいただくと、お客様のコレクションに求められる最大限の注意深さと配慮で扱われることになります。 

ムンタースは、お客様の保管施設、アーカイブ、博物館・美術館に優れた保管サポートを提供します。ムンタースの高い技術力と文化遺産保護への献身的な取り組みにより、お客様のコレクションはどのような傷を負うこともなく、今後何世代にもわたる財産として維持されます。

ムンタースで得られるメリット