ハイパースケール対応設計:新しいMunters LCX クーラント分配ユニット

データセンターがますます複雑なワークロードに対応する中で、効率的かつ信頼性の高い冷却ソリューションへの需要はこれまでにないほど高まっています。Muntersはこのニーズに応え、最新の液体対液体冷却システムである LCX クーラント分配ユニット(CDU) を発表しました。これは、現代のデータセンターが直面する課題に対応するために設計されています。
LCXは、供給温度と冷却水の流量または外部圧力を精密に制御することで、液体冷却環境における熱移動を最適化します。25ミクロンで99.98%のろ過効率を備え、システムの信頼性とパフォーマンスを維持します。
500 kWから1.5 MWまでのモジュール構成に対応しており、スタッカブル設計により床面積の使用を最小限に抑えます。LCXは、長期的な運用とメンテナンスのしやすさを前提に開発されています。標準モデルは前面からのサービスアクセスを備えており、わずか25mm(1インチ)の間隔で横並びの設置が可能です。