Would you prefer to visit the website in this country and language?

データセンターの廃熱回収

データセンターは 大量の熱を発生 しますが、それを地域社会に還元 できる可能性を秘めています。

デンマーク・オーデンセでは、Munters は あるソーシャルテクノロジー企業 を支援し、廃熱を都市暖房に再利用 する取り組みを実施しました。

このシステムの仕組み

  • サーバーホールの熱を回収
  • 中央ヒートポンプ施設に転送
  • 再利用し、都市暖房として 11,000 世帯に無料で供給
  • 年間 165,000 MWh のエネルギーを生成

このプロジェクトにより、データセンターがエネルギー効率と持続可能性を高める方法 を示しました。Munters の Oasis™ 間接蒸発冷却(IEC)システム は、従来の冷却方法と比較して最大 80% のエネルギー削減を実現 します。さらに、再生可能エネルギーのみを使用することで、環境負荷を大幅に低減 しました。

「欧州の新しい規制により、データセンターは廃熱回収を義務付けられています。」
「今後、これらの施設を中心とした都市計画が進むでしょう。」
– Craig MacFadyen

Munters は持続可能なエネルギー供給に貢献するデータセンターの実現をサポートします。

詳しくはこちら