エネルギー効率に優れた SyCool™ Split の詳細

Munters SyCool™ Split 冷却システムは、水を一切使用せずにデータセンターのサーバー熱を効率的に排熱します。
- 周囲の空気を利用することで、最大 70% のエネルギー効率を達成
- 従来のシステムを上回る冷却性能
- ダクト不要の設計により、柔軟性と拡張性を確保(特に高層や高密度データセンターに最適)
- 工場最適化された制御により、あらゆる条件下でシームレスに動作
冬季には 100% フリークーリング を提供し、気温が上昇すると コンプレッサーが作動し、年間を通じて高効率を維持 します。この適応性により、将来的な 液冷コンポーネントの統合 などのアップグレードも可能です。
その革新的な設計が評価され、SyCool™ Split は「Mission Critical」誌の 2021 年 Top Tier Product Award(熱管理ソリューション部門)を受賞 しました。