Would you prefer to visit the website in this country and language?

データセンター冷却の進化

アメリカ・バージニア州で開催された DatacenterDynamics Connect にて、Munters のオファー戦略 & ポートフォリオ管理担当 VP である Keith Dunnavant が、急速に進化するデータセンターのニーズに対応するための Munters の取り組み について発表しました。

Geoclima の買収:
磁気軸受コンプレッサー技術のリーダー である Geoclima の買収は、Munters の高効率冷却ソリューションの強化 において重要なステップとなりました。

Munters Cork 工場の発表:
アイルランド・コークに新たに建設される工場は、持続可能なデータセンター冷却製品の世界的な需要の増加に対応 します。
「これらの開発により、市場の需要を先取りし、信頼性の高い効率的な冷却システムを提供し続けることができます。」 - Keith Dunnavant

ZutaCore との提携:
Munters は、水を使用しない 2 相冷却システム の開発に取り組む ZutaCore と提携しています。この技術は、SyCool サーモサイフォン技術と高度なコールドプレートを統合し、業界をリードする冷却性能を実現します。

クーラント分配ユニット(CDU)の強化:
Munters は、500kW ~ 1.5MW の高密度アプリケーションに対応する CDU を開発し、効率的な液体冷却ループ管理を実現 しています。

インタビューを見る