実績のある効率的な空冷技術
従来の空冷技術と最新の空冷技術を使用した冷却システムが、データセンターのパフォーマンスの限界を押し広げながら、確実に適切な温度を維持します。ムンタースのエンジニアリングの専門知識と最先端技術が、重要な機器を最高の効率で稼働させます。
熱を効果的に除去し、IT機器の本来の性能を引き出します。ムンタースには、直接/間接蒸発冷却から、乾式間接冷却まで、信頼性が高く正確でエネルギー効率の高い温湿度制御を実現する技術と制御システムがあります。
ムンタースのエンジニアが、蒸発冷却技術やデータセンター向け無水冷却技術の幅広いポートフォリオから、お客様の冷却要件や設計構成要件に適したソリューションの選択と最適化をお手伝いします。
利点
- 柔軟な高効率な設計
- エネルギーと水の使用を最小化
- 安定した室内環境を維持
- モジュール式で高い柔軟性
- 最適な室内空気質
- 安全性、信頼性、衛生性
空冷技術
直接蒸発冷却
エネルギー効率の高いムンタースの直接蒸発冷却システムは、データセンターの温度と湿度を最適化します。高性能、省エネ、低総所有コストを実現します。
ムンタースFA6気化式加湿器

間接蒸発冷却
ムンタースの間接蒸発冷却システムは、空気中の湿度を高めることなく、最大限の省エネで、データセンターから熱を除去します。従来の冷却システムと比較して、最適な温度を維持するために必要なエネルギーを最大80%削減できます。
間接乾式冷却
ムンタースの乾式間接冷却システムは、外部汚染や湿気から保護し、データセンターを涼しく保ちます。このシステムは、寒冷な気候や水の利用が容易ではない地域におけるエネルギー効率、冷却能力、持続可能性の目標達成に役立ちます。
ムンタースのパッケージ型乾式間接空気側蒸発 (IASE) システム
CW/DXスプリット冷却システム
データセンターの冷却に既存インフラを使用することを検討していますか?建物の外壁の制約により、従来のエアエコノマイザーを使用することが困難な場合があります。ムンタースの冷水 (CW) または直接膨張 (DX、Direct Expansion) スプリット冷却システムがお役に立ちます。
利点
- 高いエネルギー効率
- 建物外壁のダクト貫通部不要
- 水、グリコール、冷媒を柔軟に使用
- モジュール式で容易な設置
- 重要インフラの稼働時間向上
SyCool Split冷却
業界をリードするドライエコノマイザーは外気のパワーを最大限に活用します。独自のサーモサイフォン技術(特許取得済)を搭載したムンタース SyCool™ Split冷却システムは、データセンターの冷却効率を高めます。