Would you prefer to visit the website in this country and language?

革新的で将来を見据えた技術

業界の急速な成長と技術の急速な変化にもかかわらず、屋内環境を確実に制御しながら、データセンターの効率を高めます。ムンタースのノウハウは、将来に備えた革新的なデータセンター冷却ソリューションで、常に時代の一歩先を行くことを可能にします。

リソース

データセンター向けアプリケーション

空冷

サーバールームやデータセンター向けに効率性に優れた冷却システムをお探しですか?あるいは、現在または将来的に液冷の導入を検討されていますか?ムンタースの冷却機器とソリューションの幅広いポートフォリオは、データセンターに適した温度と最高の効率を維持します。長年にわたるムンタースの制御技術に関する専門知識をご活用ください。熱を効果的に除去し、重要なIT機器の本来の性能を引き出します。ムンタースには、直接/間接蒸発冷却から、乾式間接/スプリットシステム冷却まで、信頼性が高く正確でエネルギー効率の高い温湿度制御を実現する技術と制御システムがあります。

利点

  • 柔軟な高効率な設計
  • エネルギーと水の使用量を削減
  • 安定した室内環境を維持
  • モジュール式で高い柔軟性
  • 最適な室内空気質
  • 安全性、信頼性、衛生性
空冷の詳細

液冷

液冷は、データセンターの所有者や運営者が冷却エネルギー消費量を削減しながら、より高密度の熱負荷を組み込むことに役立ちます。空冷と液冷のハイブリッド、または完全な液冷のエネルギー効率に優れた冷却システムを選択することで、電力使用量を抑えることができます。ムンタースは、データセンター全体または個々のサーバールームに適した液冷システムの選定をお手伝いします。

利点

  • 高密度機器に対応
  • 空冷より高いエネルギー効率
  • 幅広いパフォーマンス
  • モジュール設計
  • 迅速な導入
  • 完全な無水システム
液冷の詳細

加湿

エネルギー効率に優れたムンタースのデータセンター向け断熱気化式加湿は、室内環境を最低許容湿度以上に保ちます。ムンタースの加湿ソリューションは、重要なデータセンター機器の可用性と稼働時間を向上させます。シンプルでエネルギー効率に優れたシステムは、データセンターのホワイトスペースの湿度を最適化します。また、乾燥しすぎた空気による重要な機器の損傷も防ぎます。ムンタースは、データセンターの空調スペースの加湿を容易なものにします。

利点

  • 可用性と稼働時間の向上
  • エネルギー効率に優れた断熱設計
  • ほとんどの施設に対応
  • モジュール式で高い柔軟性
  • シンプルで高い信頼性
加湿の詳細

熱の再利用が持続可能性戦略をサポート

データセンターで革新的な熱の再利用ソリューションの新たな機会を開拓します。サーバーホールの熱を回収し、地域暖房システムや地域社会の他の用途に転送することで、エネルギーコストを削減し、持続可能性の目標を達成し、規制基準を遵守することができます。

コロケーションやハイパースケールなど、あらゆるタイプのデータセンターの熱を環境大気に放出するのではなく、環境にプラスの影響を与える貴重なリソースに再利用します。データセンターは、地域社会が化石燃料への依存度を低減するのを支援することで、家庭、ビジネス、温室、養魚場などに暖かさを提供しながら、エネルギー効率を向上させることができます。

ムンタースのエンジニアリングの専門知識、高度な冷却技術、制御システムは、データセンターを最高の効率で稼働させ、熱の再利用を最適化し、循環型経済をサポートします。

Odenseデータセンターの事例

グローバルなソーシャルテクノロジー企業が、データセンターの廃熱を貴重なリソースに変換することで、自治体の暖房に革命を起こしている様子をご覧ください。

ケーススタディを見る

利点

  • エネルギーコストの削減
  • サステナビリティ認証を強化
  • カーボンフットプリントの効果的な削減
  • 地域暖房や他の施設に持続可能なエネルギーを供給
  • 地域社会に対する信用を促進
熱の再利用の詳細

制御システム

特にラックあたりの電力密度が高くなっている現在のデータセンターの温湿度制御は、ビジネスに不可欠です。ムンタースの制御システムは、データセンターの熱負荷をリアルタイムで管理し、 サーバールームやデータセンターの温度と湿度を最適な状態に保ちます。

利点

  • パフォーマンス指標
  • トレンドの概要
  • 最大限の稼働時間と可用性
  • 冷却効率の最適化
  • 正確な温湿度制御
  • サービスコストの削減
  • データセンターの寿命を延長
制御システムの詳細

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

新しいLCX Coolant Distribution Unit:ハイパースケール設計

大規模な液冷アプリケーション向けに設計されたLCXは、液冷-液冷システムにおいて高精度、効率性、信頼性を提供します。冷却液の流量、温度、圧力を最適化し、高密度データセンター環境で最大限の熱伝達を実現しながら、25ミクロンまでの微粒子を99.98%の効率で除去します。

産業グレードのコンポーネント、完全冗長化、500kWから1.5MWの構成により、LCXは長期的な性能と簡単なメンテナンスを実現します。前面からのサービスアクセスにより、わずか1インチ(25mm)の間隔で並べて設置でき、次世代データセンター向けのスケーラブルで将来性のある液冷ソリューションを提供します。

LCXは、コールドプレート、ラックマウントCDU、浸漬式冷却に対応し、現代のデータセンター冷却ニーズに適した信頼性の高い柔軟なソリューションを提供します。

データセンター向けの製品

SyCoolスプリット

CW、DX、サーモサイフォンスプリット型冷却式空調機

SyCool液冷式蒸発器

Coolant distribution units

モジュール式ChilledWall

CW、DX、サーモサイフォンスプリット型冷却式空調機

EDPAC CRAC/CRAH

CW、DX、サーモサイフォンスプリット型冷却式空調機

ムンタースで得られるメリット

Munters に会いましょう

以下のイベントでお会いできることを楽しみにしております。データセンター冷却ソリューション について、ぜひご相談ください。

データセンターニュースレター

次世代のデータセンター冷却戦略をご検討中ですか?

ムンタースのデータセンターニュースレターにご登録ください

より高温のラック密度に対応するデータセンター冷却技術への移行に関する革新的なニュースやアイデアをお届けします。

備えておきましょう。データが主導する未来のための冷却です。