Would you prefer to visit the website in this country and language?

スポーツ体験を楽しむための環境制御

多くのレクリエーション施設やレジャー施設内の湿度は非常に高いため、従来のエアハンドリングユニットでは快適で健康的で安全な屋内環境を作ることができません。理想的な湿度を達成し、選手の安全を守るために、多くのスケートリンクやスポーツアリーナはムンタースの除湿システムを採用しています。

施設により、低湿度が必要であったり、高湿度が必要であったりします。そのニーズに応えるため、ムンタースはさまざまな加湿ソリューションを揃えています。ムンタースの高度な加湿システムは、健康的で生産性が高く、環境に優しい屋内環境を実現します。適切な湿度は、健康への悪影響を最小限に抑え、生産性と品質を向上させ、エネルギー効率を最大化します。

総合的な環境制御

ムンタースの環境制御ソリューションは、冬場の乾燥と戦い、湿気の多い夏場の細菌やカビの増殖を防ぎ、健康と安全、最大限の生産性のために最適な屋内環境を実現します。

リソース

スケートリンク・スポーツ施設向けアプリケーション

ミストや霧のない素晴らしい氷のコンディション

従来のエアハンドリングユニットは、アイスアリーナの湿気の多い環境に効率よく対処できません。湿気は空気を生乾きの湿った不快なものにするだけでなく、過剰な水分が氷上で結露し、表面が凸凹になります。その結果、スケーターやスピードスケーターは、軟らかい氷のコンディションがパフォーマンスに影響するというリスクを負うことになります。湿気は、アスリートの安全上の問題でもあり、観客の視界を遮る霧を発生させます。また、湿気は天井の結露となり、競技を見に来た観客の上に滴り落ちます。場内アナウンスシステム、ディスプレイスクリーン、照明システムなどの電気機器にも影響を及ぼす可能性があります。

除湿により、これらの問題が発生することはなくなります。ムンタースのスケートリンク用デシカント式除湿システムは、露点を低く保ち、氷の表面温度に近づけます。除湿機のデシカントホイールがスポンジのように水分を吸収して大幅に低い湿度を維持するため、結露も劇的に減少します。

ホッケー、バンディー、カーリングリンクのニーズに対応するよう設計されたムンタースの製品については、お問い合わせください。

利点:

  • 結露の低減と視認性の向上
  • 氷の品質を改善し、氷のコンディショニングコストを削減
  • メンテナンス費用の削減
  • カビや細菌の増殖を防ぎ、室内の空気質を向上

優れたスポーツパフォーマンスのための屋内環境

屋内での高すぎる湿度は、カビや細菌の繁殖に最適な条件を生み、不健康な屋内空気質の原因となります。これは、アスリートのパフォーマンスに悪影響を及ぼし、お金を払っている感染者や観客の快適性や視界を低下させます。

ムンタースのデシカント式除湿ソリューションは、あらゆるタイプのスポーツ施設に最適な環境を作り出します。湿度による悪影響を軽減し、アスリート、スタッフ、観客により安全で清潔で健康的な屋内環境を提供します。

非常に乾燥した地域や乾燥した冬季には、ムンタースは効率的な加湿ソリューションを提供し、最適な屋内環境を確保します。

スポーツ施設の要件に対応するために設計されたムンタースの製品ラインナップについては、お問い合わせください。

利点:

  • より健康的な室内空気質
  • アスリートのパフォーマンス向上
  • 快適性の向上

観客にとって快適な屋内環境

スケートリンクなどのスポーツ施設では、湿度が高く、快適な観客体験を提供できない場合があります。この問題は、アスリートの汗、観客の多さ、会場によっては24時時間無休営業などの要因の組み合わせから生じます。

利点:

  • 快適性の向上
  • より健康的な室内空気質
  • 臭いと細菌の増殖を抑制

エネルギー効率

スケールメリット、モジュール設計、デシカントロータの使用による設備コスト削減を特徴とするムンタースの産業用デシカント式除湿ソリューションを採用するスケートリンクは増え続けています。これらのデシカント式除湿機システムは、デシカントホイールの再生に凝縮器から放出される熱を再利用するため、シンプルで非常に効率的です。

スポーツ施設のエネルギー効率改善を目的に設計されたムンタースのさまざまな製品については、お問い合わせください。

利点:

  • 高い水分除去率とエネルギーコスト削減
  • 定デューティサイクル運転
  • 耐久性と長い耐用年数を実現する堅牢な構造と設計
  • 最も過酷な環境でも、より安定したパフォーマンスを発揮

建物と内装を守る

腐食あるいは金属の酸化は、空気に含まれる水分の量に大きく影響されます。相対湿度が高いと、金属の表面の腐食につながる水蒸気の薄い層が形成されます。ムンタースの装置は、相対湿度を45~50%まで効果的に下げ、鋼材の腐食を防ぎます。これにより、潜在的な損傷が最小限に抑えられ、建物やインテリアのメンテナンスコストを削減できます。

利点:

  • 腐食による劣化から建物を守る
  • カビや細菌の問題の軽減
  • メンテナンス費用の削減

より爽やかな更衣室

ジムやスポーツ施設の更衣室は、シャワー、サウナ、運動後の体温が高く汗ばんだ体などからの余分な湿気が、過剰な湿度の問題を悪化させます。

換気が良く空調のある更衣室であっても、このような状況ではすぐに湿気や臭いがこもった不快な場所になってしまいます。さらに、床は、表面が乾いているように見えても湿気で滑りやすく危険です。

ムンタースの加湿システムは、顧客満足度と施設所有者の投資回収率を向上させます。寒冷な地域や乾燥した冬季に理想的なムンタースの効率的な加湿ソリューションは、更衣室に最適な気候を作り出します。

利点:

  • より快適な更衣室
  • 臭い、カビ、細菌のリスクを低減
  • より安全で滑りにくい床
  • 消毒の強化と不快感の最小化

すべてのスポーツ施設向け

多くのレクリエーション施設やレジャー施設は湿度が非常に高いため、従来のエアハンドリングユニットでは快適で健康的な室内環境を作ることができません。すべてのスポーツ施設は、適切な湿度を達成し、過度の湿度によって発生する可能性のある問題からアスリートを守るために除湿を行っています。

利点:

  • 屋内空気質の向上
  • 建物を守る
  • 年間コストの削減
  • メンテナンス費用の削減
  • 設備コストの削減
  • 健康的な環境を維持

高湿度または低湿度の影響

製品 - スケートリンク・スポーツ

BX Series

スタンドアロン型除湿機

ComDry NX

ポータブル除湿機

EC Cool

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

GreenDry™ シリーズ

スタンドアロン型除湿機

「氷の質は大きく改善され、夏場も氷を補修するために頻繁に中断する必要はなくなりました。結露やカビが発生することもなくなったため、施設のメンテナンスは少なくなり、選手や観客のために、はるかに健康的な環境を確保できるようになりました。冷却システムの稼働も減り、夏場に廃熱として排出していた余熱も再生サイクルに使えるようになっています」

Luk Bursens, オーナー

Ijsbaan Leuven

ムンタースで得られるメリット