大規模な液体冷却の最適化
新しいMunters LCX Coolant Distribution Unitは、大規模な液冷データセンター向けに設計されています。冷却液の流量と温度を正確に制御し、25ミクロンまでの微粒子を99.98%の効率で除去します。
現在、500kWから1.5MWの容量に対応しており、ユニットを積み重ねて設置することで床面積を削減できる革新的な設計を採用しています。LCXは長期的な性能とメンテナンスのしやすさを考慮して設計されており、標準モデルは前面からのサービスアクセスのみで、CDUをわずか1インチ(25mm)間隔で並べて設置できます。
Munters LCXは、シングルフェーズのコールドプレート、ラックマウントCDU、浸漬式熱交換器などに対応し、次世代データセンター向けの将来性のある液冷ソリューションを提供します。

どのように機能するのか
Munters LCXは、設備流体(FF、通常は冷却水)と技術流体(TF、通常は水と25%プロピレングリコールの混合液)を分離する重要なインターフェースとして機能します。LCXは、液体冷却サーバーに供給されるTFの温度、圧力、流量を制御します。 高性能なろう付けプレート式熱交換器(ステンレス製プレートと銅ろう付け構造)を採用することで、LCXユニットは技術流体を最適に調整し、設備流体から完全に分離した状態で冷却性能を確保します。この液体対液体CDUシリーズは、コールドプレート、ラックマウントCDU、または浸漬冷却ポッドと統合できます。 すべてのユニットは完全に冗長化されており、外部のUPSによるバックアップ電源で駆動される必要があります。これにより、共通の技術流体回路への配管を通じて冗長性を確保し、継続的な運用を実現します。

高性能を実現する厳選されたコンポーネント
LCXは、効率性、信頼性、メンテナンスの容易さを念頭に設計されています。99.98%の効率を誇る25ミクロンTFフィルター、産業用グレードのポンプ、制御バルブ、最新のセンサーなど、すべてのコンポーネントが液体冷却型データセンター環境でのスムーズな運用を確保するために最適化されています。堅牢な素材で作られており、すべての技術流体用配管とコンポーネント(真鍮製PRVを除く)はステンレス鋼製で、DowfrostLC25および他の一般的なPGブレンドと完全な互換性を持っています。

今日のニーズに応え、明日の課題に備える
Muntersは数十年にわたりデータセンター冷却のリーダーとして、業界のニーズに適応した革新的なソリューションを提供してきました。高密度アプリケーションには適応可能なソリューションが求められますが、Muntersは特定の設置環境に最適化されたコンポーネントの開発で優れた実績を誇ります。LCXを導入することで、高信頼性、高効率、スケーラブルな液体対液体冷却ソリューションを実現し、大規模AIなどの要求の厳しいアプリケーションに最適な冷却性能を確保できます。 Munters LCX Coolant Distribution Unitの製品ページをご覧ください。
データセンター冷却の専門家が、お客様に最適なソリューションを提案します。
私たちがサポートします!「エキスパートに相談」ボタンをクリックし、フォームに入力してください。折り返しご連絡いたします。