Would you prefer to visit the website in this country and language?

無線周波数送信器

Rlink Oneは、通信ケーブルを介してコントローラを通信ネットワークに接続することが不可能な場合に、効果的な代替品を提供します。Rlink Oneの複数の新機能は、RF信号の品質を保証し、長距離伝送を可能にし、設置とセットアップを大幅に簡素化します。

Highlights

  • ループバック信号伝送をサポートし、コントローラやその他の通信ユニットを設置する前にアンテナや場所をテストできます
  • 調整可能な電力レベルにより、隣接するネットワークからの信号干渉を最小限に抑えます
  • 改善されたユーザーインターフェイスと複数のLEDにより、信号伝送のあらゆる側面でのトラブルシューティングが簡素化されます。
  • 電子機器の改善により、信号の安定性を保証
  • ライセンスを必要としない周波数と電力レベルで動作
  • Rlink Oneは複数の役割で機能
  • 複数の伝送速度、チャンネルアドレス、電力レベル

このシリーズの製品

モデルユーザーマニュアル
RLINK One表示