除湿システム
MX² Plus環境制御システム
ムンタースMX2 Plus環境制御システムシリーズは、独立型デシカント式除湿機システムです。中規模施設や、繊細な処理やエネルギー効率に優れた温湿度制御を必要とする工業アプリケーションの屋内環境を制御します。
Highlights
- 生産能力の向上
- 製品品質の向上
- プロセスの衛生状態を確保
- 製品の安全性向上
- エネルギー効率
- 簡単な設置
- 信頼できる単一のパートナー
このシリーズの製品
モデル | 定格風量範囲(m³/h) | ユーザーマニュアル |
---|---|---|
MX² Plus環境制御システム | 3000 - 9500 |
- 設定可能な前処置、後処理
- 接続性
- 露点センサ
- エネルギー効率パージ(EEP)
- エネルギー回収パージ(ERP)
- フィルターM5、G4またはG4/F7の組み合わせ
- 断熱材(有無)
- パネル取り付け
- 予冷却コイルモジュール
- 処理ファン
- システムバイパス
- システムコントロール
- 再生(ガス、電気、蒸気)
- ステンレス鋼製または亜鉛メッキ鋼製からお選びいただけます(独立型のみ)
モデル | タイプ | 言語 | ダウンロードのリンク |
---|---|---|---|
MX2 Plus-BR-ES-201604 | brochure | スペイン語 | 表示 |
MX2 Plus-BR-PL-201902 | brochure | ポーランド語 | 表示 |
MX2 Plus-BR-SV-201510 | brochure | スウェーデン語 | 表示 |
MX2 Plus-BR-FR-201512 | brochure | フランス語 | 表示 |
MX2 Plus-BR-DE-201902 | brochure | ドイツ語 | 表示 |
MX2 Plus-BR-EN-201511 | brochure | 英語 | 表示 |
MX2 Plus-BR-NL-201604 | brochure | オランダ語 | 表示 |
MX2 Plus-BR-IT-201604 | brochure | イタリア語 | 表示 |