Would you prefer to visit the site in this language?
ムンタースのTall-Pak® ランダム充填物は、標準的なポールリングと同等の物質移動効率を、より少ない圧力損失で実現します。1:1のアスペクト比、気液分布のためのより大きな界面表面積、および追加リブにより、最も効率的なリング型ランダム充填物の1つとなっています。
モデル | 表面積(m2/m3) | 空隙率(%) |
---|---|---|
Tall-Pak # 1 (30 mm) | 171 | 96.5 |
Tall-Pak # 1.5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak # 2 (60 mm) | 84 | 97.8 |
Tall-Pak # 3 (90 mm) | 57 | 98 |