ランダム充填物
ポールリング
ムンタースのポールリングは、圧力損失を抑え、気液分配を強化します。オープンな設計と汚れ耐性が均一な分配を実現し、物質移動カラム内の化学分離効率を高めます。これにより、タワーの容量と全体的な性能が向上します。
Highlights
- プロセスパフォーマンスの最適化
- 充填塔の歩留まり向上
- 費用対効果が高く、予測可能なスループット
- 均一な気液分配
このシリーズの製品
モデル | 表面積(m2/m3) | 空隙率(%) |
---|---|---|
ポールリング 10 mm (3/8") | 482 | 92.8 |
ポールリング 16 mm (5/8") | 344 | 93.1 |
ポールリング 25 mm (1") | 206 | 94.8 |
ポールリング 38 mm (1.5") | 130 | 96 |
ポールリング 50 mm (2") | 102 | 95.9 |
- さまざまな素材(ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、プラスチック)で提供