Would you prefer to visit the website in this country and language?

ランダム充填物

スーパーサドル

ムンタースのスーパーサドルは、気液分布を改善し、圧力損失と運用コストを削減し、分離効率を高めます。従来のサドルと比較して表面積が大きなランダムタワー充填物は、物質移動性能を大幅に向上させます。

Highlights

  • 分離効率の向上
  • 優れた省エネ
  • 圧力損失の低減
  • 運用コストの低減
  • 6 mm~75 mmのカスタムサイズに対応

    このシリーズの製品

    モデル表面積(m2/m3)空隙率(%)
    プラスチックスーパーサドル #119990
    プラスチックスーパーサドル #210593.3
    プラスチックスーパーサドル #38994
    セラミックサドル 1"25573
    セラミックサドル 1.5"17674
    セラミックサドル 2"12075