熱交換器
Z-Duct
ムンタースZ-Ductプレート式熱交換器は、最大85%の熱効率で信頼性が高く経済的なエネルギー回収を実現します。この産業用全熱交換器は、交差汚染のリスクを最小限に抑え、持続可能性を向上させながら、エネルギー使用量と運用コストを削減します。
Highlights
- 費用対効果の高いエネルギー回収
- エネルギーコストの節約
- 設置、操作、メンテナンスが簡単
- 標準的なコンパクト設計
- 断熱材(有無)
- アルミニウム、ステンレス鋼製から選択可能