大気汚染防止およびVOC除去ソリューション
ゼオライトローターコンセントレーター
ムンタースのゼオライトローターコンセントレーターは、生産稼働時間を最大化し、プロセス空気流から有害な揮発性有機化合物を除去します。最も費用対効果が高いと考えられるVOC除害技術である信頼性の高いローターコンセントレーターは、燃料消費量を削減し、プロセス全体の性能を向上させます。
Highlights
- 最大限の生産稼働時間
- 最小限のVOC排出
- 最小限の燃料使用
- 高い信頼性と効率
- 総所有コストの低減
- エネルギー消費量の削減
- 高いカスタマイズ性
このシリーズの製品
モデル | 製品シート |
---|---|
ゼオライトローター(サーマルオキシダイザー付き) | |
ゼオライトローター(脱着ヒーター付き) | |
マルチゼオライトローターシステム | |
ゼオライトローター | 表示 |
ゼオライトローター(RTO付き) |
モデル | タイプ | 言語 | ダウンロードのリンク |
---|---|---|---|
Zeolite Rotor Concentrator Systems-BR-EN-201507 | brochure | 英語 | 表示 |