Would you prefer to visit the website in this country and language?

ZEW Basic

ムンタースZEW basic 1600は、その先進技術で畜舎内のエアフローを最適化します。エネルギー効率に優れ、凍結に強い壁面吸気口には、市販の標準的な吸気口と比較して決定的な利点があります。

Highlights

  • 養鶏・養豚向けの設計
  • 波型構造が、最適なエアフローと送気範囲を実現
  • ドリップエッジとシール付きフラップが凍結を防止
  • 吸気口ノズルによる大流量
  • 標準または分割したエアフローを選択可能
  • 防鳥グリッド(オプション)用一体型スロット
  • 断熱ポリウレタン製

このシリーズの製品

モデル長さ(mm)高さ(mm)空気流量(m3/h)、静圧20Pa時 自動開(a.o.)/閉(a.c.)製品シートユーザーマニュアル
ZEW Basic 16007313512300AutomaticOpening, AutomaticClosing表示