このシリーズの製品
モデル | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 空気流量(m3/h)、静圧20Pa時 | 自動開(a.o.)/閉(a.c.) | 製品シート | ユーザーマニュアル |
---|---|---|---|---|---|---|
MWI 3408 | 944 | 289 | 2491 | AutomaticOpening | ||
MWI 3413 | 944 | 410 | 3830 | AutomaticOpening | ||
MWI 4108 | 1122 | 289 | 3084 | AutomaticOpening | ||
MWI 4113 | 1122 | 410 | 4716 | AutomaticOpening | ||
MWI 4408 | 1198 | 289 | 3158 | AutomaticOpening | ||
MWI 4413 | 1198 | 410 | 5026 | AutomaticOpening |
モデル | タイプ | 言語 | ダウンロードのリンク |
---|---|---|---|
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | 英語 | 表示 |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | フランス語 | 表示 |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | ドイツ語 | 表示 |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | イタリア語 | 表示 |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | ポルトガル語 | 表示 |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | スペイン語 | 表示 |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | 英語 | 表示 |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | フランス語 | 表示 |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | ドイツ語 | 表示 |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | イタリア語 | 表示 |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | ポルトガル語 | 表示 |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | スペイン語 | 表示 |