Would you prefer to visit the website in this country and language?

EDPAC CRAC/CRAH

ムンタースEDPAC CRAC/CRAHシリーズは、データセンターのサーバールームの温度制御に必要な柔軟性と冷却効率を提供し、使用可能なスペースを解放します。コンパクトで拡張性の高い、これらのエネルギー効率の高いユニットは、新規建設や改修用途に最適です。

Highlights

  • 最適な冷却能力
  • コンパクトなフットプリント
  • 迅速な設置、始動、試運転
  • 拡張性、適合性、持続可能性
  • 優れたエネルギー効率
  • メンテナンスの手間がかからない

このシリーズの製品

モデル製品シート
EDPAC CRAC/CRAH表示