Would you prefer to visit the website in this country and language?

抽出

Saturn FIVE

ムンタースSaturn FIVEシリーズは、卓越した風量と高いエネルギー効率を兼ね備えた排気ファンです。モジュール式のハイテクファンは、家畜の成長をサポートし、動物福祉と生産性を向上させます。

Highlights

  • 完全な柔軟性を備えたモジュール構成
  • 持続可能
  • エネルギー消費量、運転コスト、メンテナンスコストを削減
  • E-lineは電力コストを最大50%削減
  • 長い耐用年数と耐腐食性

このシリーズの製品

モデルプロペラ直径(mm)モーターのタイプ最大静圧(Pa)製品シートユーザーマニュアル
Saturn FIVE1400Ac, Ec150

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionドイツ語表示
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstruction英語表示
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionフランス語表示
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionイタリア語表示
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionポルトガル語表示
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionスペイン語表示
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionドイツ語表示
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstruction英語表示
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionフランス語表示
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionイタリア語表示
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionポルトガル語表示
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionスペイン語表示
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochure英語表示
E-line-BR-EN-202504brochure英語表示