Would you prefer to visit the website in this country and language?

循環

Saturn Breeze

ムンタースのSaturn Breeze空気循環ファンは、牛舎に涼しい風を届けます。効果的な換気は、家畜の健康と生産性を確保し、気温上昇時の乳牛のヒートストレスを防ぎます。

Highlights

  • 優れた送風効率
  • 最大50%の省エネ
  • 耐久性・耐腐食性に優れた構造
  • 最適化された複合材料製プロペラブレードとコンベア
  • 騒音の低減
  • メンテナンスの手間がかからない

このシリーズの製品

モデルプロペラ直径(mm)モーターのタイプ製品シートユーザーマニュアル
Saturn Breeze1400Ec表示表示

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
E-line-BR-EN-202504brochure英語表示