Would you prefer to visit the website in this country and language?

循環

EMS

ムンタースEMSエアサーキュレーターは、養鶏場(ブロイラー、レイヤー)および酪農場の換気用途の要求を満たします。強力な高効率ファンは、卓越した風量、エネルギー消費の削減、動物や作業者にとって快適な環境を提供します。

Highlights

  • ムンタースプロテクトコーティングによる優れた耐久性
  • 容易な設置とメンテナンス
  • 高空気流量
  • エネルギー消費量の削減
  • さまざまなサイズ:30”、36”、50”
  • EMS50はEU規制に準拠した高効率モーターを搭載

このシリーズの製品

モデルプロペラ直径(mm)モーターのタイプ製品シートユーザーマニュアル
EMS501270Ac, Ec表示
EMS36915Ac表示
EMS30770Ac表示

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstruction英語表示
E-line-BR-EN-202403brochure英語表示