Would you prefer to visit the website in this country and language?

循環

EDS HE

ムンタースのEDS HE空気循環ファンは、畜舎(ブロイラー、レイヤー、ブタ、乳牛)と温室全体に均一な空気流を確保します。強力で効率的なファンは、空気分散を最適化し、温度と湿度を制御しながらエネルギー消費を最小限に抑えます。

Highlights

  • ムンタースプロテクトコーティングによる優れた耐久性
  • 簡単な設置
  • 高空気流量
  • エネルギー効率の高いソリューション
  • 最適な温湿度制御
  • 24"、30"、36" から選択可能

このシリーズの製品

モデルプロペラ直径(mm)モーターのタイプ製品シートユーザーマニュアル
EDS24表示
EDS24HE610Ac表示
EDS30HE770Ac表示
EDS36HEAc表示

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
FT_Manual_use&maintenance_EDHE_en.pdfUserManual英語表示