Would you prefer to visit the website in this country and language?

抽出

排気ダクト

ムンタースの排気ダクトは、屋内の汚染され安定した空気を効率的に屋外へと排出します。あらゆる規模の農場に適した排気システムは、エネルギーを節約しながら家畜に優しい環境を提供します。

Highlights

  • 豊富なダクト径
  • 5,000 m3/h (2,900 cfm)~52,000 m3/h (30,600 cfm) の空気容量
  • 最大12 dB(A) の騒音低減
  • 0.022 W/mKの断熱材で結露を防止
  • 強化ポリエステル被覆層
  • 耐薬品性、容易な清掃

このシリーズの製品

モデル製品シート
排気ダクト