Would you prefer to visit the website in this country and language?

ヒーター

VariMax™ OTH

Munters VariMax OTH(貫流ヒーター)は、工業アプリケーションに高温で汚染のないプロセス空気を供給する高効率の間接燃焼式ガスヒーターです。風量、吸気温度、燃焼速度に応じて70%~85%の効率を発揮します。

Highlights

  • エネルギー効率が高く、汚染のないプロセス空気
  • 最大85パーセントの熱伝達効率
  • 総所有コストの低減
  • 迅速な投資回収
  • 標準設計
  • アプリケーションに対する豊富な知識

このシリーズの製品

モデル製品シート
VariMax™ OTH表示

  • さまざまな素材(ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、プラスチック)で提供
  • 断熱材(有無)