このシリーズの製品
モデル | 幅 x 奥行き x 高さ(mm) | 重量(kg) | 動作温度範囲(°C) | 電源範囲 | 製品シート | ユーザーマニュアル |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotem Trio Swine | 323 x 141 x 407 | 4.3 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC | ||
Rotem Trio Poultry | 323 x 141 x 407 | 4.3 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC |
モデル | タイプ | 言語 | ダウンロードのリンク |
---|---|---|---|
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdf | AdditionalManual | 英語 | 表示 |
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdf | InstallationManual | スペイン語 | 表示 |
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdf | InstallationManual | ポルトガル語 | 表示 |
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdf | InstallationManual | イタリア語 | 表示 |
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdf | InstallationManual | デンマーク語 | 表示 |
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdf | InstallationManual | スウェーデン語 | 表示 |
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdf | InstallationManual | スペイン語 | 表示 |
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202502.pdf | InstallationManual | 中国語 (簡体字) | 表示 |
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdf | InstallationManual | スウェーデン語 | 表示 |
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202502.pdf | InstallationManual | 英語 | 表示 |
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdf | InstallationManual | ポルトガル語 | 表示 |
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdf | InstallationManual | イタリア語 | 表示 |