Would you prefer to visit the website in this country and language?

アプリとコントローラー

GreenField

ムンタースのGreenFieldコントローラーは、灌水・施肥システムを自動化し、温室や露地栽培における作物の収量と品質を最適化します。

Highlights

  • 費用対効果の高い自動化
  • ユーザーフレンドリーなインターフェースで設定とプログラミングが容易
  • リアルタイムのアラームで、農家に潜在的な問題を通知
  • GreenFieldアプリは、作業への24時間365日のアクセスを実現

このシリーズの製品

モデル幅 x 奥行き x 高さ(mm)重量(kg)動作温度範囲(°C)電源範囲製品シートユーザーマニュアル
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254.50 to 50115 - 230 VAC
GreenFieldアプリとCommBox182 x 146 x 2010 to 5024 VDC表示
GreenField DCコントローラー320 x 180 x 4704.5-10 to +5012 VDC
Green RTUシステム274 x 121 x 29620 to 5012 VDC表示

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfAssemblyInstruction英語表示
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdfAssemblyInstructionイタリア語表示
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfAssemblyInstruction英語表示
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdfAssemblyInstructionイタリア語表示
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfAssemblyInstruction英語表示
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfAssemblyInstruction英語表示
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfAssemblyInstruction英語表示
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfAssemblyInstruction英語表示
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfInstallationManual英語表示
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfInstallationManual英語表示
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfInstallationManual英語表示
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfUserManual英語表示