Would you prefer to visit the website in this country and language?

センサ

Green EC pH

ムンタースのGreen EC pHトランスミッターは、EC・pHセンサーデータをコントローラーに送信し、効果的な灌水プログラムに必要なデータを生産者に提供します。 

Highlights

  • EC/pH設定値に迅速に到達
  • プラントの要件に正確に適合する投与レベルを最小化
  • パネル取り付けオプション
  • pH測定範囲:0 - 14
  • pH出力:4 - 20 mA
  • EC範囲:0 - 10 mS
  • EC出力:4 - 20 mA

このシリーズの製品

モデル幅 x 奥行き x 高さ(mm)動作温度範囲(°C)製品シートユーザーマニュアル
Green EC pH210 x 100 x 1600 to 50表示