Would you prefer to visit the website in this country and language?

センサ

エッグカウンター

ムンタースのエッグカウンターは、ブリーダーおよびレイヤーの家畜業務に不可欠なデータを提供

Highlights

  • 取り付けブラケットにより、コンベアへの簡単な設置が可能
  • 正確なデータ
  • モデルサイズ:20 cm、30 cm、50 cm、75 cm、100 cm
  • 出力パルス:卵ごとに1/4秒

このシリーズの製品

モデル動作温度範囲(°C)製品シートユーザーマニュアル
エッグカウンター0 to 50表示表示