Would you prefer to visit the website in this country and language?

ムンタースのコントローラー交換

除湿機の寿命を延長

ムンタースの旧型空調処理装置のコントローラの交換は、エネルギー効率を向上し、豊富に用意された柔軟なオプションの利用を可能にします。大型除湿機に標準装備されているムンタースの環境制御システムは、既存のシステムでも利用できます。

コントローラー交換キットは、お客様の装置の構成に合わせてオンデマンドで製造されるため、ある程度のリードタイムが必要になります。ムンタースは、コントローラーの突然の故障による計画外のダウンタイムのリスクを最小限に抑える予防措置として、老朽化したコントローラーの早期交換を推奨しています。

交換のメリット:

  • より正確でエネルギー効率の高いシステム運用
  • ビル管理システム (BMS) の制御
  • Modbus TCP/IP、Modbus RTU、BACnet IP、WEBオプションによるリモート接続
  • 前処理、後処理、加熱、冷却、加湿などの追加機能を完全に制御
  • バリューロギング機能

ML2EのコントローラーをAirC400に交換

1996年から2023年に納入されたML除湿機* をお使いの場合、正常に機能しているML除湿機についても、予防措置として新しいAirC400コントローラーに交換することをお勧めします。 

搭載されているPCB制御モジュールの製造は終了しているため、故障した場合でも同じモジュールに交換することはできません。計画外のダウンタイムを回避し、MLユニットの寿命を延ばすために、ムンタースはML2EシリーズAirC400交換キットで制御システムを交換することを推奨します。 

*この交換キットは ML420E、ML690E、MLT800E、ML1100E、ML1350E、MLT1400Eに使用できます。

ML2EのコントローラーをClimatixに交換

1996年から2023年に納入された除湿
モジュール* を搭載したML除湿機またはML Plusシステムをお使いの場合、正常に機能しているML除湿機についても、予防措置として新しく高性能なClimatixに交換することをお勧めします。

搭載されているPCB制御モジュールの製造は終了しているため、故障した場合でも同じモジュールに交換することはできません。計画外のダウンタイムを回避し、MLユニットの寿命を延ばすために、ムンタースはML2EシリーズClimatix交換キットで制御システムを交換することを推奨します。 

*この交換キットは、ML420E、MLT800E、ML690E、ML1100E、
ML1350E、MLT1400Eユニット(1996年から 2023年納入)用に設計されています。

ML3* のコントローラーをClimatixに交換

2005年から2015年に製造されたML除湿機* をお使いの場合、正常に機能しているML除湿機についても、予防措置として新しい環境制御コントローラーに交換することをお勧めします。

搭載されているACD/ICDコントローラーの製造は終了しているため、故障した場合でも同じコントローラーに交換することはできません。ムンタースは、制御システムの交換により、MLユニットの寿命を延ばすことを推奨します。

*この変換キットは ML17、ML23、MLT30に使用できます。